Différents niveaux de protection contre les incendies

Hilti vous aide à identifier les trois types de niveaux de protection contre les incendies – stable au feu, pare-flamme et coupe-feu.

Qu'est-ce qu'une paroi coupe-feu ?

Compartimentage coupe-feu

Qu'est-ce qu'une paroi coupe-feu ?

Différents niveaux de protection

Il existe trois types de niveaux de protection

Stable au feu SF

La paroi assume sa fonction portante durant un temps donné.  Depuis la norme EN 13501, on parle de critère R (Résistance mécanique)

Pare-flamme PF

La cloison stoppe le passage des flammes et des fumées, mais ne prévient pas le passage de chaleur. Elle limite la progression de l’incendie mais son efficacité est faible car la chaleur transmise à travers la paroi va propager l’incendie. Depuis la norme EN 13501, on parle de critère E (Etanchéité feu et fumées).

Coupe-feu CF

La cloison stoppe le passage des flammes, des fumées et de la chaleur, formant ainsi une barrière complète face à l’incendie. Depuis la norme EN 13501, on parle de critère E I (étanchéité feu et fumées + Isolation thermique).

Zones de vigilance pour maintenir la protection incendie

Zones de faiblesse coupe-feu à prendre en considération

Pour être performante, une paroi coupe-feu doit assurer, en tous points, le même degré de protection incendie.

Les zones de faiblesses à prendre en considération sont les traversées de gaines, les câbles électriques, les réseaux de fluides et les joints de dilatation et de construction.

Ces zones de faiblesses doivent être traitées avec soin pour maintenir la résistance au feu de la paroi.

Trouvez la solution coupe-feu adaptée

Solutions pour les architectes

Solutions pour les architectes

En phase de conception, Hilti conseille les bureaux d’études et les concepteurs du bâtiment sur les solutions coupe-feu adaptées.

Plus d'informations
Solutions coupe-feu pour les concepteurs d'installations mécaniques et électriques

Solutions pour bureaux d'études

Hilti propose aux bureaux d’études un support technique sur les applications de compartimentage.

Plus d'informations
Solutions coupe-feu pour les entreprises générales du bâtiment

Solutions pour les entreprises générales du bâtiment

Hilti propose une large gamme de solutions coupe-feu pour calfeutrer les traversées de services et les joints de dilatation.

Plus d'informations
Solutions pour les maîtres d'ouvrage

Solutions pour les maîtres d'ouvrage

Hilti aide les maîtres d'ouvrage et les consultants à concevoir des systèmes de protection contre l'incendie grâce à des produits coupe-feu performants.

Plus d'informations