- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Productivité
- Solution pour fixation de platines
Dimensionnement et fixation de platines
Des solutions plus rapides et plus sûres pour vos connexions
Qu’il s’agisse d’ossatures métalliques, d’escaliers, ou de mains courantes à fixer, vous pouvez accélérer le dimensionnement et la fixation de vos platines sans faire de compromis sur la qualité et la sécurité.
Grâce à nos solutions matérielles, logicielles et de services, vous réduisez aussi le risque de reprises coûteuses et d’inspections interminables, tout en bénéficiant d’une expertise dans la recherche de la solution adaptée à vos besoins, et ce quelle que soit la complexité de votre projet.
Gagnez du temps lors du dimensionnement
Dimensionnement des liaisons acier-béton et acier-maçonnerie dans un seul logiciel
Le dimensionnement des platines peut être long et complexe. Ce processus combine le dimensionnement relatif à l’acier, aux chevilles et au matériau support et toute la réglementation à respecter. En même temps, il convient de tenir compte du comportement non linéaire et de la rigidité de la structure. Grâce à la suite PROFIS Engineering Hilti, vous pouvez dimensionner la totalité d’une platine cinq fois plus vite qu’avec une méthode traditionnelle. De plus, en optimisant les connexions en amont, vous pouvez réduire les coûts de matériel et le temps de pose sur le chantier.
Avec PROFIS, vous pouvez également dimensionner en quelques minutes des connexions complètes de garde-corps pour plateformes, balcons et escaliers.
Optimisez le positionnement des platines
Améliorez la précision de l’implantation et évitez le contact avec les fers à béton, qui ralentit le travail
Les fers à béton cachés constituent un problème dans les applications de platines. Réduisez le risque de dommages structurels et de modifications de dernière minute en effectuant une analyse structurelle détaillée de votre matériau support à l’aide d’un scanner à béton tel que le PS 300 Ferroscan. Pour la précision de l’implantation des platines visant à empêcher la rupture des fixations, utilisez des lasers rotatifs et des stations totales. Grâce au caractère intuitif des logiciels, nos outils d’implantation ne requièrent qu’une brève formation. De plus, cette opération peut être effectuée par une seule personne, réduisant ainsi vos coûts de main-d’œuvre.
Forage et nettoyage simultanés
Des flux de travail plus rapides grâce au nettoyage automatique des trous
Accélérez vos opérations de forage grâce à nos puissants perforateurs sans fil SDS Plus.
Pour une productivité encore plus élevée, utilisez les chevilles Hilti qui ne nécessitent aucun nettoyage supplémentaire des trous. Vous pouvez également choisir des solutions d’ancrage certifiées pour le nettoyage automatique des trous en utilisant une mèche creuse et un aspirateur Hilti homologué.
Vous travaillez sur un béton très armé ? Testez le forage au diamant.
Une pose de chevilles plus rapide
Accélérez vos flux de travail grâce aux pinces d’injection et aux outils de pose
Vous travaillez avec des chevilles chimiques ? Accélérez la pose des chevilles et réduisez de 20 % la quantité de scellement utilisée grâce à l’extrême précision de dosage de notre pince HDE 500-A22, qui injecte une cheville chimique, par la HIT-HY 200-A. Il suffit ensuite d’introduire une tige d’ancrage HIT-Z, homologuée pour un usage sans nettoyage des trous.
Pour la pose rapide des goujons d’ancrage, utilisez nos perforateurs SDS Plus avec un outil de pose spécial pour les chevilles HST et HSA.
La précision du serrage
Optez pour une qualité de pose plus fiable
Réduisez le risque d’un serrage excessif ou insuffisant avec notre système de contrôle de couple. Il combine notre boulonneuse à choc sans fil SIW 6AT-A22 et le module SI-AT-A22 AT. Cette association permet d’effectuer des serrages avec une boulonneuse à choc conformément aux homologations internationales. Appuyez-vous sur le logiciel AT Documentation de Hilti pour documenter votre travail.
Vous pouvez également utiliser des chevilles qui ne nécessitent aucun serrage, comme les vis à béton polyvalentes HUS pour fixations permanentes et temporaires et les chevilles HSL4-B conçues pour un large choix d’applications pour charges lourdes ou critiques en matière de sécurité.
Vérifiez et documentez les chevilles
Des essais d’arrachement réalisés par des experts et un suivi simplifié des fixations
Nos ingénieurs expérimentés sont formés pour réaliser des essais d’arrachement sur vos fixations afin de vérifier que vos critères de calcul technique sont respectés. Les essais sont adaptés à vos besoins et réalisés avec un équipement régulièrement vérifié. Ils peuvent être effectués soit pendant la phase de calcul, de manière à contrôler la résistance d’un matériau support, soit après la pose sous la forme d’essais de charge portant sur la pose des chevilles. Vous recevez ensuite un rapport technique complet.
Vous avez également la possibilité de simplifier la documentation et les inspections avec notre technologie TraceFast, qui permet d’effectuer le suivi des fixations avec un smartphone, de s’assurer qu’elles ont été posées et de noter la qualité de la pose.
À vos marques, prêts, HUS
Vous recherchez des fixations plus rapides et plus économiques pour les plateformes, les balcons et les escaliers ? Les vis à béton HUS peuvent être posées deux fois plus vite que les chevilles à expansion. Aucun nettoyage de trous n’est nécessaire et vous n’avez pas besoin d’une clé dynamométrique de grande précision, ce qui permet de gagner du temps sur chaque fixation.
Accélérer la pose des fixations grâce aux vis béton HUSFormation en calcul de chevilles
Ai-je choisi la bonne cheville pour mon application ? La platine calculée est-elle vraiment rigide ? Si vous vous posez souvent ces questions, alors cette formation est faite pour vous. Elle porte aussi bien sur les bases de l’ancrage que sur des concepts avancés de calcul.
En savoir plusLes ingénieurs Hilti peuvent vous aider
Choisissez Hilti pour bénéficier d’une expertise sur toutes les phases de votre projet, du calcul jusqu’à la gestion du bâtiment en passant par la pose. Nous proposons des conseils de spécialistes, des formations certifiées, des essais sur site et des expertises techniques pour vous aider à trouver les solutions homologuées dont vous avez besoin.
Nous contacter