Nouveau
Coffret SJ 6-A22 vide
Code article : 2207496

Coffret rigide pour ranger et transporter votre scie circulaire, scie-sabre ou scie sauteuse Hilti et ses accessoires
- Types: Coffrets pour outils individuels
- Compatible avec: Scies
- Dimensions (LxlxH): 485 x 395 x 140 mm
Les clients ont également recherché SR 10-22, Coffret or Coffret scie sabre.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
83,70 EUR
83,70 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Types
Coffrets pour outils individuels
Compatible avec
Scies
Dimensions (LxlxH)
485 x 395 x 140 mm
Équivalent CO2 (KG)
6.79 kgCO2 1
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Permet de protéger votre scie lors de son stockage et de son transport sur les chantiers
- Rangement robuste protège vos outils et accessoires et facilite leur rangement dans le coffret Hilti
- Poignée double pour transporter facilement et sans clé deux coffrets Hilti à une main.
- Trois plaques sur les côtés du coffret Hilti pour voir le type d'outil
Applications
- Transport et stockage d'une scie spécifique et de ses accessoires