Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (125 mm)

Meuleuse d'angle AG 6D-22-125 carton #2215453

Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Diamètre du disque: 125 mm
  • Poids total du corps: 2 kg

Les clients ont également recherché meuleuse sans filmeuleuse d'angle droitmeuleuse 125 sans filAG 6 or AG6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Clé, 1x Flasque EU ens.pces, 1x Goujon fileté, 1x Poignée latérale, 1x Revêtement protecteur 125-P88 ens, 1x Cache avant 125, 1x Ecrou
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
689,00 EUR

Données techniques

Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2 kg
Profondeur de coupe max.
34 mm
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 8500 tr/min
Dimensions (LxlxH)
300 x 83 x 132 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
86 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
4.2 m/s² 2
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2 kg
Équivalent CO2 (KG)
14.63 kgCO2 3
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-3
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Meuleuse d'angle 125 mm sans fil, très fine mais puissante, conçue pour vos travaux de découpe, finition et meulage les plus difficiles
  • Plus de coupes par charge – accomplissez plus de travaux avec une seule batterie grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron à plus longue durée de vie
  • Rapport poids-puissance optimal – découpe deux fois plus rapide pour un poids identique à celui des meuleuses sans fil Hilti précédentes
  • Ergonomie innovante – poignée plus fine avec fonction disjoncteur SensTech activée par le toucher au lieu d’une palette mécanique, pour un plus grand confort et une meilleure maniabilité
  • Caractéristiques de sécurité améliorées – nouveau système anti-torsion 3D (ATC) pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle dans n’importe quelle direction

Applications

  • Découpe de fers d'armature, tubes et tôles
  • Élimination des soudures, entaillage, meulage, ébavurage et finition des surfaces métalliques
  • Découpe et meulage de béton, maçonnerie, tuiles ou pierre

Vidéos produits