Nuron Spécial
Scie circulaire sans fil SC 4WL-22
Scie circ. sans fil SC 4WL-22 carton #2237096
Scie circulaire sans fil avec une durée de fonctionnement maximisée par charge, pour des découpes rapides et droites dans le bois jusqu’à 57 mm│2-1/4” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
- Profondeur de coupe max.: 57 mm
- Diamètre de la lame: 165 mm
- Matériau support: Bois
Les clients ont également recherché scie circulaire sans fil, scie circulaire bois, scie ciculaire, SC or SC4.
Configurer votre kit
.jpg)

Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Butée parallèle, 1x Lame scie circ. SCBW WU SPX 165 A
Combien de kits voulez-vous commander ?
Prix net HT
495,00 EUR
Données techniques
Profondeur de coupe max.
57 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Bois
Compatibilité des rails de guidage
Oui
Dimensions (LxlxH)
357 x 201 x 240 mm
Profondeur de coupe à 45 degrés
42 mm
Angle d'inclinaison max.
50 °
Poids total du corps
3 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A) 1
Équivalent CO2 (KG)
19.29 kgCO2 2
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Durée de fonctionnement maximisée par charge – batteries Nuron révolutionnaires pour vous aider à en faire plus sans vous arrêter pour changer de batterie
- Vitesse de découpe plus constante – batteries optimisées et moteur fournissant la puissance dont vous avez besoin, peu importe les exigences du matériau
- Conception pour une découpe plus efficace et précise – poignées ergonomiques et compatibilité du rail de guidage pour vous permettre d'effectuer des découpes droites et précises plus rapidement
- Sciage presque sans poussière – comprend une connexion pour raccorder la scie circulaire sans fil à un aspirateur
- Plateforme de batteries Nuron – scies circulaires sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
Applications
- Découpes rapides et droites jusqu’à 57 mm de profondeur dans le bois et autres planches
- Découpe de planches de coffrage, panneaux OSB, contreplaqué, panneaux d'aggloméré, plastique, chevrons et lattes
- Finitions intérieures - découpe de cloisons sèches, de panneaux de ciment, de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et haute (HDF)
- Ébavurage et mise à dimension de bois et matériaux stratifiés
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.