Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Scie à ruban portative SB 4-22

Scie à ruban SB 4-22 carton #2240542

Scie à ruban portative sans fil avec lame 14/18 TPI pour des coupes précises, avec peu de bruit et peu d'étincelles dans le métal et une profondeur de découpe jusqu’à 63,5 mm│2-1/2” (plateforme de batteries Nuron)

  • Matériau support: Métal, Acier inoxydable
  • Capacité de coupe maximale: 64 mm
  • Équivalent CO2 (KG): 24.64 kgCO2

Les clients ont également recherché scie a rubanscie à ruban sans filscie à ruban portativeSB 4 or SB4.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
416,00 EUR

Données techniques

Matériau support
Métal, Acier inoxydable
Capacité de coupe maximale
64 mm
Équivalent CO2 (KG)
24.64 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Taille compacte – scie à ruban portative sans fil et facile à manœuvrer, dotée d'une lampe à LED pour des coupes rapides et précises, même dans les espaces restreints
  • Poids réduit – seulement 3,9 kg ( batterie B 22-85 Nuron incluse) pour améliorer le confort et la sécurité, en particulier lors des découpes au plafond
  • Découpe presque partout – pratiquement sans étincelles, débris ni bruit, les scies à ruban portatives constituent une solution plus sûre pour les découpes dans des bâtiments occupés ou d’autres environnements sensibles
  • Système de découpe polyvalent – découpez presque tous les tuyaux en plastique, entretoises, tiges filetées ou conduits en métal grâce à la grande variété de lames Hilti de haute qualité et faciles à changer
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Découpe d'entretoises, tuyaux et tiges filetées métalliques (profondeur de découpe max. de 63,5 mm)
  • Coupe de tuyaux en plastique
  • Coupe de tuyaux EMT 1" et 2"
  • Découpe de rails de supportage MQ 1-5/8”
  • Découpe d'entretoises, tuyaux et tiges filetées métalliques (profondeur de découpe max. de 2-1/2”)

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits