Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Lampe de chantier à LED SL 6-22

Projecteur LED sans-fil SL 6-22 carton #2242903

Lampe de chantier à LED sans fil avec batterie d'une autonomie d'une journée, tête rotative et options de montage pour zones de travail à plusieurs personnes (plateforme de batteries Nuron)

  • Luminosité maximale: 3000 lm
  • Lux: 2100 lx @ 1 M
  • Équivalent CO2 (KG): 33.88 kgCO2

Les clients ont également recherché projecteur chantier 22 Vlampe LED chantieréclairage chantierSL or SL 6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
311,00 EUR

Données techniques

Luminosité maximale
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 M
Équivalent CO2 (KG)
33.88 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Une seule charge de batterie par jour de travail – obtenez une journée complète d'éclairage à 100 % de luminosité grâce à des batteries Nuron à haute capacité et puissance élevée (avec B22-170)
  • Meilleure visibilité – quatre LED spécialement conçues éclairent une zone suffisamment grande pour deux ouvriers avec une lumière homogène et naturelle et trois niveaux de luminosité (éclairage jusqu’à 3 000 lumens/2 100 Lux à 1 m de distance)
  • Fonctionne presque partout – la tête rotative à 360° peut tenir debout, être suspendue, accrochée ou attachée à un trépied standard tout en restant froide au toucher
  • Avertissement de batterie faible – la lampe de chantier maintient une luminosité constante, mais vous prévient à temps en cas de batteries faibles pour que vous puissiez utiliser un chargeur
  • Plateforme de batteries Nuron – lampes de chantier à LED sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Éclairage des pièces et des zones de travail non ou mal éclairées – possibilité de suspension ou de fixation à un large éventail d'objets à proximité, tels que des tuyaux et des échafaudages
  • Éclairage au plafond en cas de suspension à des tuyaux, des chevrons, une entretoise, etc. à l’aide des pieds en forme de crochet – l'éclairage par le bas limite les ombres
  • Éclairage horizontal lorsque la lampe est fixée sur un trépied à l'aide du point d'attache à filetage de 5/8"
  • Compatibilité avec les espaces confinés (le boîtier reste froid au toucher et les LED n’émettent pas de chaleur extrême)

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines