Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Pince d'injection de calfeutrage sans fil CD 4-22

App. injection s/fil CD 4-22 carton #2250117

Pince d'injection de calfeutrage puissante, alimentée par batterie pour une grande variété de mastics, calfeutrages et adhésifs (plateforme de batteries Nuron)

  • Dimensions (LxlxH): 186 x 145 x 247 mm
  • Équivalent CO2 (KG): 16.43 kgCO2

Les clients ont également recherché pince siliconepince masticextrudeurCD or CD4.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
382,00 EUR

Données techniques

Dimensions (LxlxH)
186 x 145 x 247 mm
Équivalent CO2 (KG)
16.43 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Polyvalence ultime – force de pression variable à utiliser avec des fûts de 600 ml et des cartouches de 310 ml de calfeutrage, adhésif ou mastic de marque Hilti ou autre (y compris les produits haute viscosité)
  • Limitation des déchets – la vitesse variable et la fonction anti-goutte vous permettent de tirer le meilleur parti de chaque cartouche ou paquet de feuilles
  • Chantiers plus sûrs – vous pouvez éliminer pratiquement toute la fatigue au niveau des mains et des poignets en passant des pinces d'injection de calfeutrage manuelles à la version sans fil, alimentée par batterie
  • Ergonomie améliorée – pince d'injection soigneusement équilibrée avec lampe à LED, pour un plus grand confort et une meilleure précision lors du travail dans des espaces restreints
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Permet l'application de mastics et d'adhésifs acryliques
  • Application de mastics coupe-feu, anti-fumées et acoustiques
  • Permet l'application de mastic pour joints de dilatation
  • Calfeutrage autour des passages de tuyauteries
  • Remplissage des joints de dilatation ou réparation des fissures dans le béton

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits