Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Scie sauteuse sans fil SJD 6-22

Kit SJD 6-22 cof + 2B 22-85 + C6 #3818334

Scie sauteuse sans fil puissante à poignée supérieure avec système de récupération de la poussière embarqué en option pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)

  • Poids total du corps: 2.2 kg
  • Matériau support: Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
  • Cadence de coupe: 3000 coups / minute

Les clients ont également recherché Scie sauteusescie sauteuse 22vpendulaireSJD or SJD6.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 519,00 EUR
1 519,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Poids total du corps
2.2 kg
Matériau support
Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
Cadence de coupe
3000 coups / minute
Angle d'inclinaison max.
45 °
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
90 dB (A) 1
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Performance sans fil et sans compromis – les batteries Nuron à puissance élevée offrent une vitesse de découpe suffisante et une durée de fonctionnement supérieure qui vous permettront de dire adieu à vos scies sauteuses filaires et ce, même pour la découpe de matériaux plus durs ou plus épais
  • Meilleure maniabilité – grâce à son poids réduit, sa conception plus fine et sa poignée supérieure profilée en D, cette scie sauteuse sans fil s'avère plus confortable à guider pour les découpes compliquées
  • Chantiers plus sûrs – le frein de disque rapide, la réduction active des vibrations (AVR) et les accessoires de récupération de poussière en option (embarqués ou connectés à un aspirateur) contribuent à la sécurisation de l’utilisation des scies sauteuses
  • Découpes plus faciles et plus précises – une lampe de travail à LED et un souffleur de poussière vous aident à garder une bonne visibilité de la ligne de découpe, tandis que le patin intégré minimise la traînée contre la pièce
  • Plateforme de batteries Nuron – scies sauteuses sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Découpe et ajustement d'une grande variété de matériaux sur les chantiers de construction ou dans les ateliers de fabrication
  • Découpe de bois, composites et panneaux sandwich (épaisseur max. de 150 mm)
  • Découpe de tôle (épaisseur max. de 10 mm)
  • Découpe tuyaux en métal ou en plastique
  • Découpes en biseau (0 à 45°)

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines