Scie sauteuse sans fil SJT 6-22
Kit SJT 6-22 cof + 2 B 22-85 + C6 #3818310
Scie sauteuse sans fil puissante à pommeau de guidage, dotée d'une durée de fonctionnement supérieure pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)
- Poids total du corps: 2.1 kg
- Matériau support: Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
- Cadence de coupe: 3000 coups / minute
Les clients ont également recherché Scie sauteuse, scie sauteuse 22v, pendulaire, SJT or SJT6.
Choisir une option
- 1 pce(s)
Données techniques
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Performance sans fil et sans compromis – les batteries Nuron à puissance élevée offrent une vitesse de découpe suffisante et une durée de fonctionnement supérieure qui vous permettront de dire adieu à vos scies sauteuses filaires et ce, même pour la découpe de matériaux plus durs ou plus épais
- Meilleure maniabilité – grâce à son poids réduit et à son pommeau de guidage, cette scie sauteuse sans fil s'avère plus facile et confortable à guider par-dessus ou par-dessous votre pièce
- Chantiers plus sûrs – le frein de disque rapide, la réduction active des vibrations (AVR) et les accessoires de récupération de poussière en option contribuent à la sécurisation de l’utilisation des scies sauteuses
- Découpes plus faciles et plus précises – une lampe de travail à LED et un souffleur de poussière vous aident à garder une bonne visibilité de la ligne de découpe, tandis que le patin intégré minimise la traînée contre la pièce
- Plateforme de batteries Nuron – scies sauteuses sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
Applications
- Découpe et ajustement d'une grande variété de matériaux sur les chantiers de construction ou dans les ateliers de fabrication
- Découpe de bois, composites et panneaux sandwich (épaisseur max. de 150 mm)
- Découpe de tôle (épaisseur max. de 10 mm)
- Découpe tuyaux en métal ou en plastique
- Découpes en biseau (0 à 45°)
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Conseil et assistance

Scies sauteuses
Plus de contrôle et de stabilité avec nos scies sauteuses sans fil ou filaires
La scie sauteuse est un outil incontournable pour les professionnels du bâtiment.
Appréciée pour sa légèreté et son ergonomie, la scie sauteuse est principalement utilisée pour la découpe de panneaux en bois, de planches, ou de matériaux composites. Découvrez nos modèles de scies sauteuses professionnelles conçues pour simplifier le travail au quotidien.
Comment choisir une scie sauteuse sans fil ou filaire ?
Pour choisir le bon modèle de scie sauteuse sans fil ou filaire, vous devez prêter attention aux critères suivants :
Puissance
La puissance de l’appareil peut varier entre 350 et 850 watts (W). On considère généralement que les modèles fonctionnant à 350 watts disposent d’un petit rendement et d’une petite profondeur de coupe, alors que les modèles à 850 W peuvent couper jusqu’à 100 mm dans du bois, 30 mm dans de l’aluminium et 10 mm dans de l’acier.
Variateur de vitesse
Le variateur de vitesse permet de stabiliser la vitesse de coupe. Une vitesse lente permet de travailler des matériaux plus fragiles - carrelage mural, verre ou céramique - avec précision.
- Vitesse lente : de 500 à 1000 courses min pour la découpe de céramique, de carrelage ou de verre
- Vitesse moyenne : de 1500 à 2000 courses/min pour le plastique et les métaux non ferreux
- Vitesse rapide : de 2000 à 3000 courses/min pour la découpe de bois
Compatibilité avec un système d’aspiration
Pour des questions de confort de travail et de protection de la santé - la poussière en général et la poussière de bois en particulier représentant un danger potentiel pour la santé - il est important de pouvoir coupler un système d’aspiration à votre scie. Il doit être efficace et ne pas être un obstacle à la manœuvrabilité de l’outil.
Le mouvement pendulaire
Il a pour fonction de faire osciller la lame vers l’avant lorsqu’elle monte et vers l’arrière lorsqu’elle descend. Cela permet d’améliorer la qualité de la coupe et la durée de vie la lame.
Filaire ou sans fil
Votre accès ou non à l’électricité ainsi que l’autonomie nécessaire pour accomplir votre travail va être déterminant pour arbitrer entre filaire et sans fil.
Pour un modèle sans fil, il est essentiel que votre outil dispose d’une grande autonomie afin de vous permettre de travailler le plus longtemps possible sans devoir en recharger la batterie.
Lames et accessoires
Il importe également de bien choisir les lames d’une scie sauteuse en fonction des matériaux à travailler (métal, bois…). Ce choix dépend de la finesse de la coupe, de l’épaisseur des pièces, du matériau constituant la lame ou encore de la forme de la coupe. Dans l’idéal, il faut s’équiper d’un ensemble de lames adaptées à chaque type de travaux.
Enfin, bien choisir la poignée de l’outil assure une bonne prise en main, d’autant plus en cas d’usage intensif. La plupart des scies sauteuses sans fil disponibles aujourd’hui sont soit trop peu puissantes soit difficiles à manier pour la coupe du bois, du métal ou d’une cloison sèche.

Lames pour scie sauteuse
Découvrez nos 76 modèles de lames pour les coupes arrondies et les coupes rapides, dans le bois, le métal, le plastique, l’aluminium.

Travaillez sans poussière
Travaillez à la fois sans fil et sans poussière avec le nouveau système d’aspiration autonome pour vos découpes de cloisons sèches, de bois, de contreplaqué ou d’autres matériaux.
Faites confiance à Hilti pour vos équipements
Une scie sauteuse sans fil est utilisée pour découper des supports avec précision, afin de suivre des lignes et de réaliser des finitions de qualité. Quel que soit votre secteur d'activité, en parcourant notre site, vous trouverez les modèles qui vous correspondent.
Vous trouverez également de nombreux autres outils de découpe, de perçage, de vissage ou encore de fixation et d’aspiration de poussière ; tout l’outillage et les équipements indispensables pour vous permettre de mener vos chantiers dans de bonnes conditions. N’hésitez donc pas à parcourir notre catalogue et à faire votre choix parmi les meilleurs produits du marché. En passant commande en ligne, vous recevrez votre matériel dans les meilleurs délais.
Nos services

Gestion de vos équipements
Hilti ON!Track assure la gestion de vos équipements professionnels - de la boite de disques à la pelle 30T. Pour vous cela signifie : une plus grande traçabilité de votre matériel, un inventaire rapide et une optimisation de vos stocks.
Vous gagnez en transparence, responsabilisez vos collaborateurs et augmentez votre productivité !

Gestion de votre parc machines
Avec le Fleet Management, nous gérons votre parc machine, vous vous concentrez sur votre activité.
Nous mettons à votre disposition de l’outillage électroportatif moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée adaptée à vos besoins (24 à 60 mois).
Toutes vos réparations sont gratuites et vos outils protégés contre le vol.

Service de réparation d'outils
Nos outils électroportatifs sont conçus pour durer. Si toutefois une anomalie se produisait, vos outils sont réparés dans les plus brefs délais.
De plus, vous bénéficiez à l’achat de votre outil d’une garantie de 2 ans couvrant l’outil et les pièces d’usure.