Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Batterie Nuron B 22-55

Batterie B 22-55 Li-ion #2251347

Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les outils électriques Nuron

  • Capacité de la batterie: 2.6 Ah
  • Poids: 0.55 kg
  • Dimensions (LxlxH): 133 x 82 x 48 mm

Les clients ont également recherché batterieAccupile 22VB 22 or B22-55.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
289,00 EUR
289,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.55 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 48 mm
Énergie de la batterie
54.0 Wh
État de charge
Oui
Équivalent CO2 (KG)
5.42 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Atout pour votre entreprise – Nuron est une gamme de batteries, d'outils et de services révolutionnaires pour garantir votre productivité d'aujourd’hui et de demain
  • Outils sans fil et sans compromis – notre batterie B 22-55 la plus légère et la plus compacte intègre la technologie Nuron
  • Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc d'outils avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
  • Durabilité améliorée – construction robuste avec des composants électroniques étanches, des amortisseurs et une coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
  • Surveillance de la batterie – testeur d'état de batterie intégré

Applications

  • Batterie Li-ion 22 V compacte mais performante pour des outils électriques aussi légers et maniables que possible
  • Adaptateur requis pour l'utilisation avec des outils sur la plateforme de batteries CPC Li-ion 22 V Hilti

Vidéos produits