Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Batterie Nuron B 22-110

Batterie B 22-110 Li-ion #2251355

Batterie Li-ion 22 V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils Nuron

  • Capacité de la batterie: 5.2 Ah
  • Poids: 0.91 kg
  • Dimensions (LxlxH): 133 x 82 x 67 mm

Les clients ont également recherché batterieAccupile 22VB 22 or B22-110.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
424,00 EUR
424,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Capacité de la batterie
5.2 Ah
Poids
0.91 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 67 mm
Énergie de la batterie
110.16 Wh
État de charge
Oui
Équivalent CO2 (KG)
7.42 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Atout pour votre entreprise – Nuron est une gamme de batteries, d'outils et de services révolutionnaires pour garantir votre productivité d'aujourd’hui et de demain
  • Outils sans fil et sans compromis – la technologie 22 V Nuron offre une puissance de sortie qui n'était auparavant possible qu'avec des batteries 36 V encombrantes
  • Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc d'outils avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
  • Choisissez votre puissance – la sortie de puissance et la capacité augmentent avec la taille de la batterie, ce qui vous permet de choisir le bon équilibre entre performance et maniabilité pour la tâche à accomplir
  • Durabilité améliorée et surveillance de batterie – testeur d’état de batterie intégré, composants électroniques étanches, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier

Applications

  • Batterie Li-ion 22 V polyvalente pour accomplir vos tâches plus rapidement et avec moins de chargement
  • Adaptateur requis pour l'utilisation avec des outils sur la plateforme de batteries CPC Li-ion 22 V Hilti

Vidéos produits