Nuron
Batterie Nuron B 22-170
Batterie B 22-170 Li-ion #2251359

Batterie Li-ion 22 V Ultimate conçue pour améliorer les performances et la durée de fonctionnement des outils Nuron pour travaux intensifs
- Capacité de la batterie: 8.0 Ah
- Poids: 1.31 kg
- Dimensions (LxlxH): 156 x 87 x 76 mm
Les clients ont également recherché batterie, Accu, pile 22V, B 22 or B22-170.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
559,00 EUR
559,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Capacité de la batterie
8.0 Ah
Poids
1.31 kg
Dimensions (LxlxH)
156 x 87 x 76 mm
Énergie de la batterie
170.65 Wh
État de charge
Oui
Équivalent CO2 (KG)
10.91 kgCO2 1
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Outils sans fil et sans compromis – fournit un niveau de puissance plus élevé pendant plus longtemps, adaptée aux travaux exigeants
- Atout pour votre entreprise – Nuron est une gamme de batteries, d'outils et de services révolutionnaires pour garantir votre productivité d'aujourd’hui et de demain
- Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc d'outils avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
- Choisissez votre puissance – la sortie de puissance et la capacité augmentent avec la taille de la batterie, ce qui vous permet de choisir le bon équilibre entre performance et maniabilité pour la tâche à accomplir
- Durabilité améliorée et surveillance de batterie – testeur d’état de batterie intégré, composants électroniques étanches, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
Applications
- Batterie Li-ion 22 V haute capacité et haute puissance, équipée pour maximiser votre autonomie par charge
- Adaptateur requis pour l'utilisation avec des outils sur la plateforme de batteries CPC Li-ion 22 V Hilti