Nuron
Batterie Nuron B 22-255
Batterie B 22-255 Li-ion #2251363
Batterie Li-ion 22 V aux performances optimales pour maximiser la puissance et la durée de fonctionnement des outils de perçage à percussion et de découpe Nuron pour travaux intensifs
- Capacité de la batterie: 12 Ah
- Poids: 1.84 kg
- Dimensions (LxlxH): 157 x 87 x 99 mm
Les clients ont également recherché batterie, Accu, pile 22V, B 22 or B22-255.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
609,00 EUR
609,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Capacité de la batterie
12 Ah
Poids
1.84 kg
Dimensions (LxlxH)
157 x 87 x 99 mm
Énergie de la batterie
255.96 Wh
État de charge
Oui
Équivalent CO2 (KG)
15.11 kgCO2 1
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçue pour vos outils les plus exigeants – la batterie B 22-255 vous aide à tirer le meilleur parti de vos outils Nuron en vous offrant une puissance de sortie et une durée de fonctionnement optimales
- Atout pour votre entreprise – Nuron est une gamme de batteries, d'outils et de services révolutionnaires pour garantir votre productivité d'aujourd’hui et de demain
- Outils sans fil et sans compromis – la technologie 22 V Nuron offre une puissance de sortie et une capacité étendue qui n'étaient auparavant possibles qu'avec des batteries 36 V encombrantes
- Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc d'outils avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
- Durabilité améliorée et surveillance de batterie – testeur d’état de batterie intégré, composants électroniques étanches, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
Applications
- Batterie Li-ion 22 V Ultimate pour vos travaux les plus exigeants de perçage à percussion, de découpe ou de démolition à l'aide d'outils SDS Max