Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Outil de découpe SCO 6-22

Scie spirale sans-fil SCO 6-22 carton #2252194

Outil de découpe pour cloison sèche, sans charbon et sans fil pour des découpes rapides, propres et précises dans des planches et des tôles fines (plateforme de batteries Nuron)

  • Poids total du corps: 1.4 kg
  • Matériau support: Cloison sèche
  • Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A: 79 dB (A)

Les clients ont également recherché Outil de découpe de cloisonOutil de découpe plaquisteSCO 22VSCO or SCO6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Récupérateur de poussière SCO 6-A22 kit
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
389,00 EUR

Données techniques

Poids total du corps
1.4 kg
Matériau support
Cloison sèche
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
79 dB (A) 1
Tension nominale
21.6 V
Interrupteur homme mort
Oui
Équivalent CO2 (KG)
11.93 kgCO2 2
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Conçu pour durer – nouvelle gestion des flux d’air pour maintenir la poussière générée par la cloison sèche à distance de la coque de l’outil, ce qui permet de prolonger la durée de vie de vos outils de découpe
  • Performances sans fil exceptionnelles – les batteries Nuron révolutionnaires associées au moteur sans charbon offrent une vitesse de découpe exceptionnelle à travers les découpes de deux couches de cloison sèche de 16 mm, de panneaux résistant aux impacts ou un panneau à base de ciment
  • Découpe plus sûre – interrupteur de type homme-mort et connecteur pour aspirateur en option pour une découpe presque sans poussière
  • Précision de découpe – la lampe à LED améliore la visibilité de la ligne de découpe, tandis qu’une jauge de profondeur facilite le guidage précis de l’outil de découpe sur la cloison sèche ou la pièce en métal
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux embouts économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Découpes précises dans les cloisons sèches pour boîtiers de sortie, les lampes, les sprinklers, les passages de CVC, etc.
  • Découpe d'ouvertures dans les cloisons sèches pour les portes et fenêtres
  • Coupe plongeante dans les métaux fins, tels que les goujons en acier ou les installations de CVC
  • Découpe de matériaux denses, tels que le revêtement extérieur Sure-Board®, les panneaux résistant aux impacts ou les panneaux de ciment

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines