Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Sertisseuse NCR 120-22 avec pression de 12 tonnes

Outil de sertissage sans fil NCR 120-22 #2252472

Sertisseuse sans fil 12 tonnes pour sertissage de câbles jusqu'à 750 kcmil │ jusqu'à 300 mm² en aluminum et 400 mm² en cuivre

  • Dimensions (LxlxH): 372 x 105 x 421 mm
  • Système sur batterie: Nuron
  • Tension nominale: 21.6 V

Les clients ont également recherché sertisseuse hydrauliquepince sertissageNCR or NCR120.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Clip NCR 120-22 imprimé, 1x Coffret EU_40_10 vide
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
6 289,00 EUR

Données techniques

Dimensions (LxlxH)
372 x 105 x 421 mm
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V
Rotation de tête
350 °
Temps de cycle approximatif
9 s
Équivalent CO2 (KG)
45.38 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Réduction des temps d'arrêt et des risques de responsabilité – les sertisseuses Hilti avec pression de 12 tonnes peuvent bénéficier de nos services de certification annuelle et d'inspection gratuite des outils
  • Qualité de sertissage vérifiée – tests approfondis par des tiers conformes aux normes IEC, DIN, NF et UL
  • Augmentation de la productivité – très grande capacité de sertissage, fonction de rétraction automatique et arrêt de rétraction manuel pour gagner du temps lors des tâches de sertissage répétitives
  • Fonctions de sécurité complètes – verrouillage électronique de la gâchette et signaux audiovisuels pour mieux protéger l'opérateur lors du sertissage
  • Plateforme de batteries Nuron – outils hydrauliques sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, à la qualité d'outil vérifiée et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Sertissage de conducteurs en cuivre et en aluminium (10 à 400 mm² en cuivre et 10 à 300 mm² en aluminium)
  • Sertissage de cosses et de connecteurs de câbles isolés et de bornes à broches isolées de 10 à 150 mm²
  • Sertissage de cosses de câbles tubulaires et de connecteurs de conducteurs à brins fins de 10 à 150 mm²
  • Sertissage de cosses (DIN 46235) et de connecteurs (DIN 46237, partie 1) à sertir pour les câbles de 10 à 300 mm²
  • Sertissage de câbles en cuivre et en aluminium jusqu’à 750 kcmil

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines