Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Coupe-câble sans fil NCT 45 S-22 pour câbles ACSR et haubans

Coupe-câble sans fil NCT 45 S-22 cof #2252504

Coupe-câble hydraulique sans fil à guillotine et à capacité de découpe supérieure pour câbles ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)

  • Rotation de tête: 350 °
  • Dimensions (LxlxH): 129 x 75 x 455 mm
  • Équivalent CO2 (KG): 18.32 kgCO2

Les clients ont également recherché coupe-câblecoupe cable electriquepince coupe cableNCT or NCT45.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Clip NCT 45 S-22 imprimé, 1x Coffret EU_30_10 vide
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
3 839,00 EUR

Données techniques

Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
129 x 75 x 455 mm
Équivalent CO2 (KG)
18.32 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Réduction des temps d'arrêt – qualité de construction supérieure avec des services exclusifs d’inspection, de certification et de réparation d’outils pour que vos coupe-câbles sans fil Hilti puissent mieux résister aux chantiers les plus difficiles
  • Grande capacité de découpe – NCT 45 S-22 combine la plage de découpe des grands coupe-câbles à poignée pistolet et l’utilisation à une main plus facile d’un outil en ligne
  • Augmentation de la productivité – vitesse de découpe rapide avec rétraction automatique pour travailler plus rapidement et lames faciles à remplacer pour réduire les temps d'arrêt
  • Maniabilité plus confortable – la poignée fine, la rotation de la tête à 350° et la lampe à LED facilitent le contrôle du coupe-câble dans les espaces restreints ou en cas de port de gants (classe 2 ou classe 4)
  • Plateforme de batteries Nuron – coupe-câbles sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, à une construction robuste et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Découpe de câbles ACSR avec un diamètre extérieur jusqu'à 45 mm
  • Découpe de haubans EHS jusqu'à 13 mm et de haubans HS jusqu'à 15,9 mm
  • Découpe de câbles ACSR jusqu'à 1590 kcmil (Falcon)
  • Découpe de haubans EHS jusqu'à 1/2” et de haubans HS jusqu'à 5/8”

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines