Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Sertisseuse NPR 32 XL-22

Sertisseuse NPR 32 XL-22 cof #2252520

Sertisseuse à poignée pistolet sans fil pour charges lourdes, compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)

  • Force de poussée: 32 kN
  • À utiliser avec les mâchoires: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
  • Rotation de tête: 350 °

Les clients ont également recherché Sertisseusesertissage tuberaccordNPR or NPR32XL.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Clip NPR 32 XL-22 imprimé, 1x Coffret EU_40_20 vide
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
2 449,00 EUR

Données techniques

Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
523 x 105 x 372 mm
Intervalle de service
15 000 cycles ou 1 an
Équivalent CO2 (KG)
29.35 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Réduction des temps d'arrêt et des risques de responsabilité – les sertisseuses hydrauliques Hilti peuvent bénéficier de nos services de certification annuelle et d'inspection gratuite des outils pour mieux vous protéger contre les fuites
  • Tranquillité d'esprit – compatibilité des sertisseuses et mâchoires de sertissage avec les principaux fournisseurs de systèmes de tuyaux (y compris ProPress®)
  • Tout-en-un polyvalent – NPR 32 XL-22 offre une puissance de sertissage et une plage de diamètres compatibles avec presque tous les raccords de tuyau
  • Maniabilité plus confortable – la rotation de la tête à 350°, la poignée profilée et le poids équilibré facilitent le contrôle de la sertisseuse dans n'importe quelle position
  • Plateforme de batteries Nuron – sertisseuses sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mâchoires de qualité supérieure et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Plage de sertissage jusqu'à 108 mm pour les tubes en acier*
  • Plage de sertissage jusqu'à 108 mm pour les tubes en cuivre*
  • Sertissage possible jusqu’à 110 mm de diamètre pour les tubes composés de plastique*
  • Plage de sertissage jusqu'à 2" pour tubes en acier inoxydable ProPress®*
  • Plage de sertissage jusqu'à 2" pour les tubes PEX PureFlow®*

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines