Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Sertisseuse NPR 32-22

Sertisseuse NPR 32-22 cof #2252524

Sertisseuse en ligne sans fil polyvalente, confortable et compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)

  • Force de poussée: 32 kN
  • À utiliser avec les mâchoires: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
  • Rotation de tête: 350 °

Les clients ont également recherché Sertisseusesertissage tuberaccordNPR or NPR32.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
2 449,00 EUR
2 449,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
116 x 75 x 415 mm
Intervalle de service
15 000 cycles ou 1 an
Équivalent CO2 (KG)
18.34 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Réduction des temps d'arrêt et des risques de responsabilité – les sertisseuses hydrauliques Hilti peuvent bénéficier de nos services de certification annuelle et d'inspection gratuite des outils pour mieux vous protéger contre les fuites
  • Tranquillité d'esprit – compatibilité des sertisseuses et mâchoires de sertissage avec les principaux fournisseurs de systèmes de tuyaux (y compris ProPress®)
  • Fiabilité accrue du raccordement des tuyaux – capteur de pression pour empêcher la rétraction des mâchoires jusqu'à ce que la force spécifiée soit atteinte et signaux audiovisuels pour avertir l'opérateur en cas d'erreur
  • Maniabilité plus confortable – la rotation de la tête à 350°, la poignée profilée et le poids équilibré facilitent le contrôle de la sertisseuse dans n'importe quelle position
  • Plateforme de batteries Nuron – sertisseuses sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mâchoires de qualité supérieure et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Sertissage des tubes en cuivre et en acier jusqu'à 54 mm*
  • Sertissage de tubes en acier Mapress®, fabriqués par Geberit® jusqu'à 66,7 mm*
  • Sertissage des tubes en plastique jusqu'à 110 mm*
  • Plage de sertissage jusqu'à 4" pour les tubes en cuivre ProPress® XL-C*
  • Plage de sertissage jusqu'à 2" pour tubes en acier inoxydable ProPress®*

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines