Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Cisaille sans fil SSH 6-22 pour métal

Cisaille SSH 6-22 carton #2252730

Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans la tôle et les profilés jusqu'à 2,5 mm│calibre 12, avec disques Hilti SSH CS incluses (plateforme de batteries Nuron)

  • Type de matériau: Tôle plate, Profilé C-L-U
  • Tension nominale: 21.6 V
  • Poids total du corps: 2.2 kg

Les clients ont également recherché cisaille à tôlecisailleusedécoupe tôleSSH 6 or SSH6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 109,00 EUR

Données techniques

Type de matériau
Tôle plate, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.2 kg
Vibration triaxiale pour la découpe de tôle (ah, M)
9.2 m/s² 1
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
77 dB (A) 2
Équivalent CO2 (KG)
21.17 kgCO2 3
  1. selon EN 60745-2-11
  2. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Polyvalence ultime – une capacité de découpe élevée, cinq types de lames différents et une vitesse réglable font de ces cisailles sans fil la solution idéale pour presque toutes les découpes de métal standard
  • Agilité et maniabilité – poignée fine et ergonomique, corps équilibré et commutateur de verrouillage pour plus de précision et de confort lors de la découpe du métal pendant des périodes prolongées
  • Coupe-copeaux intégré – pour arrêter facilement la coupe n’importe où et éliminer les copeaux d’une seule main
  • Changement de lame plus rapide – aucune clé nécessaire pour remplacer les lames
  • Plateforme de batteries Nuron – outils de travail des métaux sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, au puissant moteur sans charbon et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Découpe de profilés et tôles en acier doux ou galvanisé jusqu’à 2,5 mm d'épaisseur – lames SSH CS Hilti recommandées (plusieurs versions disponibles)
  • Découpe de profilés et tôles en acier inoxydable jusqu’à 1,5 mm d'épaisseur – lames SSH CX Hilti recommandées
  • Découpe de gaines spiralées et de conduits de ventilation pour CVC jusqu’à 4 x 0,9 mm – lames SSH CD Hilti recommandées
  • Découpe de courbes ou de cercles de rayon plus réduit dans la tôle jusqu’à 1,5 mm d'épaisseur – lames SSH CC Hilti recommandées
  • Tâches de métallurgie, enveloppe de bâtiment, finition intérieure ou installation MEP nécessitant des découpes rapides et sans déformation

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines