Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN

Grignoteuse SPN 6-22 CN carton #2252738

Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)

  • Type de matériau: Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
  • Tension nominale: 21.6 V
  • Poids total du corps: 2 kg

Les clients ont également recherché grignoteusedécoupe tôledécoupeuseSPN or SPN6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 029,00 EUR

Données techniques

Type de matériau
Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg
Vibration triaxiale pour la découpe de tôle (ah, M)
13.3 m/s² 1
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
101 dB (A) 2
Équivalent CO2 (KG)
20.48 kgCO2 3
  1. selon EN 60745-2-11
  2. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Polyvalence ultime – capacité de découpe élevée, têtes interchangeables (disponibles séparément) et vitesse réglable, pour découper des tôles à plat, ondulées, trapézoïdales et profilées à l'aide d'une seule et même grignoteuse
  • Travail des métaux plus sûr – les grignoteuses sans fil constituent pour les professionnels de la tôlerie une solution sans étincelles et à faibles vibrations pour des découpes précises et rapides dans la tôle
  • Découpe libre des métaux plus rapide – rotation de la tête à 360° pour un changement presque instantané de la direction de découpe et un meilleur accès pour la découpe et l’entaillage dans les endroits difficiles d’accès
  • Agilité et maniabilité – changement de tête sans outil avec une poignée fine et ergonomique, un corps équilibré et un commutateur de verrouillage pour plus de précision et de confort lors de la découpe de tôles tout au long de la journée
  • Plateforme de batteries Nuron – outils de travail des métaux sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux têtes de découpe économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Découpe libre dans l'acier inoxydable jusqu’à 1,5 mm d'épaisseur
  • Découpe libre dans la tôle en acier doux et galvanisé jusqu’à 2 mm d'épaisseur
  • Découpe de tôles ondulées et trapézoïdales jusqu’à 162 mm de profondeur (tête de découpe SPN RL à bras recommandée et disponible séparément)
  • Découpe de profilés en C, L et U jusqu’à 162 mm de profondeur (tête de découpe de grignoteuse pour profilés SPN RN recommandée et disponible séparément)
  • Découpe libre dans l'acier inoxydable jusqu’au calibre 16

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits