Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Satineuse sans fil GPB 6X-22

Satineuse GPB 6X-22 carton #2252744

Satineuse sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 5: 2450 tr/min; engrenage 6: 2750 tr/min
  • Dimensions (LxlxH): 361 x 212 x 191 mm

Les clients ont également recherché ponçagemeulagesatineuseGPB6 or GPB 6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
769,00 EUR

Données techniques

Tension nominale
21.6 V
Vitesse de rotation à vide
engrenage 5: 2450 tr/min; engrenage 6: 2750 tr/min
Dimensions (LxlxH)
361 x 212 x 191 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
78 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
2.3 m/s² 2
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.4 kg
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-3

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Contrôle précis de la vitesse de 1 220 à 2 750 tr/min – les vitesses plus élevées permettent d'éliminer très rapidement le matériau, tandis que les vitesses plus faibles servent à obtenir une finition polie parfaite sur l'acier inoxydable
  • Confort amélioré grâce à la poignée fine, le poids équilibré et le variateur qui fournissent la précision nécessaire pour un travail professionnel des métaux
  • Grande compatibilité – utilisez cette satineuse sans fil avec vos meules à lamelles préférées et manchons abrasifs/de finition Hilti ou d'autres marques
  • Changement de bande/lamelle abrasive sans outil pour un remplacement des manchons abrasifs/de finition plus rapide
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil pour le travail des métaux sans compromis grâce aux batteries plus durables, aux abrasifs de qualité supérieure et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Meulage grossier – retrait efficace des cordons de soudure, bavures, rouille, revêtements ou ternissures sur les grandes surfaces métalliques
  • Meulage fin – finition de l'acier au carbone et l'acier inoxydable pour obtenir un aspect lisse, uniforme et attrayant
  • Finition de surface – élimination des rayures sur les surfaces en acier et acier inoxydable
  • Finition miroir - polissage haute brillance de l'acier inoxydable pour une finition miroir
  • Convient à l'utilisation sur acier inoxydable/au carbone, aluminium, cuivre, laiton et titane

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines