Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Lime à bande sans fil GFB 6X-22

Ponceuse à bande GFB 6X-22 cof #2252749

Lime à bande sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Dimensions (LxlxH): 488 x 263 x 110 mm
  • Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A: 81 dB (A)

Les clients ont également recherché ponçagemeulagesatineuseGFB6 or GFB 6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
769,00 EUR

Données techniques

Tension nominale
21.6 V
Dimensions (LxlxH)
488 x 263 x 110 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
81 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
3.2 m/s² 2
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.3 kg
Équivalent CO2 (KG)
22.876792 kgCO2 3
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-3
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Contrôle précis de la vitesse de 4,3 à 9,5 m/s – les vitesses plus élevées permettent d'éliminer rapidement le matériau, tandis que les vitesses plus faibles servent à obtenir une finition polie parfaite sur l'acier inoxydable
  • Confort amélioré grâce à la poignée fine, le poids équilibré et le variateur qui fournissent la précision nécessaire pour un travail professionnel des métaux
  • Grande compatibilité – utilisez cette lime à bande sans fil avec quatre têtes différentes et vos bandes abrasives/de finition Hilti ou d'autres marques
  • Changement de bande sans outil pour un remplacement des abrasifs plus rapide
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil pour le travail des métaux sans compromis grâce aux batteries plus durables, aux abrasifs de qualité supérieure et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Meulage grossier – retrait efficace des cordons de soudure, bavures, rouille, revêtements ou ternissures dans les coins difficiles à atteindre
  • Meulage fin – finition de l'acier au carbone et l'acier inoxydable pour obtenir un aspect lisse, uniforme et attrayant
  • Finition de surface – élimination des rayures sur les surfaces en acier et acier inoxydable
  • Polissage haute brillance de l'acier inoxydable pour une finition miroir
  • Convient à l'utilisation sur acier inoxydable/au carbone, aluminium, cuivre, laiton et titane

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines