Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 4H-22

Viss.-perceuse s/fil SF 4H-22 cof #2253848

Visseuse-perceuse à percussion compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)

  • Couple maximal (vissage en douceur/force): 36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
  • Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm

Les clients ont également recherché perceuse visseuse à percussionperceuse à percussion sans fil 22 Vvisseuse sans fil 22VSF 4H or SF4H.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
371,00 EUR

Données techniques

Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
Nombre de vitesses
2
Positions de réglage du couple
15
Dimensions (LxlxH)
190 x 68 x 215 mm
Poids total du corps
1.4 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
92 dB (A) 1
Tension nominale
21.6 V
Valeur de vibration triaxiale en perçage métal (ah, D)
1.4 m/s² 2
Équivalent CO2 (KG)
11.48 kgCO2 3
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-1
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Travail plus productif – visseuse-perceuse à percussion sans fil compacte et compatible avec le travail dans des espaces restreints ou au plafond (y compris dans la maçonnerie) et sans compromettre l’efficacité
  • Perçage et vissage plus rapides – régime et couple les plus élevés pour toute visseuse-perceuse à percussion compacte Hilti grâce à des batteries Nuron à puissance élevée
  • Conçue pour durer – mandrin entièrement métallique, moteur sans charbon et refroidissement optimisé pour mieux résister à une utilisation intense dans les conditions de chantier difficiles
  • Caractéristiques de sécurité avancées – le système anti-torsion (ATC) contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED à la base fournit une vue clair de votre zone de travail
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Perçage à percussion dans la brique, la maçonnerie et le béton poreux (diamètre max. de 8 mm)
  • Perçage dans le bois (diamètre max. de 25 mm) et l'acier (diamètre max. de 8 mm)
  • Perçage avec scie cloche dans le bois (diamètre max. de 82 mm)
  • Perçage à l'aide de mèches à spirale et de mèches plates dans le bois (diamètre max. de 25 mm)
  • Vissage dans l'acier (diamètre max. de 4,8 mm)

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits