Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Radio de chantier R 6-22

Radio sans fil R 6-22 carton #2260700

Radio de chantier portable alimentée par batterie avec jusqu'à 22 heures de lecture par charge et une durabilité accrue pour l'utilisation sur les chantiers de construction (plateforme de batteries Nuron)

  • Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
  • Options de connectivité: Bluetooth, NFC, Aux
  • Radiodiffusion: AM, DAB/DAB+, FM

Les clients ont également recherché radio de chantierbatterieradiochargeurR 6-22 or R6-22.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
519,00 EUR

Données techniques

Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Options de connectivité
Bluetooth, NFC, Aux
Radiodiffusion
AM, DAB/DAB+, FM
Poids
5.1 kg
Dimensions (LxlxH)
291 x 296 x 351 mm
Équivalent CO2 (KG)
46.59 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Restez à l’écoute – profitez désormais d’une journée de travail complète de musique non-stop à plein volume grâce aux batteries Nuron plus intelligentes et plus efficaces de Hilti
  • Plus d’options d’entrée – alimentez les haut-parleurs de 20 W de qualité supérieure à l'aide du câble AUX, via Bluetooth® avec NFC ou via AM, FM ou DAB en direct
  • Son stéréo sur plusieurs haut-parleurs – connectez plusieurs radios via Bluetooth® pour bénéficier d'un son stéréo clair et synchronisé sur vos chantiers
  • Plus facile à transporter – 20 % plus légère que les radios de chantier Hilti précédentes
  • Plateforme de batteries Nuron – outils électriques sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Radio sans fil robuste, dotée de haut-parleurs puissants et d'une construction solide, adaptée aux conditions de chantier

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines