Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Meuleuse à matrice sans fil GDG 6-22

Meuleuse droite GDG 6-22 cof #2267023

Meuleuse à matrice sans fil à vitesse variable avec un moteur sans charbon puissant et une durée de fonctionnement supplémentaire pour les produits métalliques et la métallerie architecturale (plateforme de batteries Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 5: 19000 tr/min; engrenage 6: 25000 tr/min
  • Dimensions (LxlxH): 403 x 76 x 110 mm

Les clients ont également recherché meuleuse droitemeuleusematriceGDG or GDG6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
443,00 EUR

Données techniques

Tension nominale
21.6 V
Vitesse de rotation à vide
engrenage 5: 19000 tr/min; engrenage 6: 25000 tr/min
Dimensions (LxlxH)
403 x 76 x 110 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
72 dB (A) 1
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
1.5 kg
Équivalent CO2 (KG)
15.87 kgCO2 2
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Performance sans fil et sans compromis – moteur sans charbon puissant offrant un couple élevé et une vitesse réglable de 10 000 à 25 000 tr/min
  • Changement de fraise simplifié – nouveau bouton de verrouillage du mandrin permettant de remplacer les fraises avec une seule clé
  • Confort et agilité améliorés – la poignée fine, le poids équilibré, le commutateur de verrouillage et la lampe à LED fournissent la précision nécessaire pour un travail des métaux de qualité
  • Grande compatibilité – pince de serrage 6 mm pour l'utilisation avec vos fraises de meulage préférées Hilti ou d'une autre marque
  • Plateforme de batteries Nuron – meuleuses à matrice sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux fraises en carbure Premium et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Meulage, découpe, finition et polissage des métaux, en particulier dans les endroits inaccessibles avec une meuleuse d'angle
  • Ferronnerie sur site – nettoyage des surfaces, des soudures et des tuyaux, élimination de la rouille, ébavurage, polissage, brunissage et autres travaux de finition
  • Métallurgie industrielle – enlèvement de matériau brut, élimination de soudures, réalisation et agrandissement de trous, préparation des tuyaux pour le soudage

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines