Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nouveau

Système de récupération de la poussière TE DRS 4/6

Récupérateur de poussière TE DRS-4/6 car #2268002

Système d'aspiration intégré pour une récupération facile de la poussière lors du forage ou du burinage avec des perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22

  • Pour utilisation avec: TE 4-22, TE 6-22
  • Poids: 1 kg
  • Plage des diamètres du perçage à percussion: 4 - 20 mm

Les clients ont également recherché Récupérateur poussièreaccessoires poussièrepoussièreDRS or DRS 4.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
236,00 EUR
236,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Pour utilisation avec
TE 4-22, TE 6-22
Poids
1 kg
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 20 mm
Profondeur de perçage maximale
110 mm
Aspirateur nécessaire
Non
Équivalent CO2 (KG)
9.42 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Forage presque sans poussière – contribue à la sécurité des chantiers et à une meilleure visibilité de votre zone de travail grâce à l'élimination de 97 % des particules fines avant qu’elles ne soient en suspension dans l’air
  • Polyvalent – adapté à la récupération de la poussière lors du forage et du burinage, y compris d'un grand nombre de mèches à butée et d'outils de poses pour chevilles à expansion femelle HDI/HKD (des têtes d’extraction en option peuvent être requises)
  • Personnalisable – deux tailles de collecteur de poussière pour choisir entre la compacité ou la capacité en fonction du travail à effectuer
  • Confort accru – taille compacte et poids réduit, avec un effet réducteur de vibrations sur le perforateur
  • Polyvalent – adapté à la récupération de la poussière lors du forage et du burinage, y compris d'un grand nombre de mèches à butée et d'outils de poses pour chevilles à expansion femelle HDI-P (des têtes d’extraction en option peuvent être requises)

Applications

  • Forage et burinage pratiquement sans poussière avec les perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22
  • Conforme au tableau 1 de l'OSHA 1926.1153, forage presque sans poussière avec perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22 (filtre HEPA inclus par défaut)