Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nouveau

Module de couple adaptatif SI-AT-22

Module de régulation de couple SI-AT-22 #2291197

Accessoire pour boulonneuses à choc sans fil permettant d'automatiser la précontrainte des fixations conformément aux homologations (Plateforme de batteries Nuron)

  • Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 0.24 kg
  • Dimensions (LxlxH): 123 x 74 x 56 mm
  • Équivalent CO2 (KG): 3.87 kgCO2

Les clients ont également recherché Boulonneuse à chocréglage coupleboulonnageSIAT or SI AT.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
408,00 EUR
408,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
0.24 kg
Dimensions (LxlxH)
123 x 74 x 56 mm
Équivalent CO2 (KG)
3.87 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Jusqu'à 30 % plus rapide qu'une clé dynamométrique – ajoutez le module de couple adaptatif à une boulonneuse à choc sans fil compatible pour gagner du temps sur chaque fixation, tout en restant conforme aux homologations ATE pour les chevilles mâles
  • Installation correcte facilitée – indiquez au module de couple adaptatif les fixations utilisées en scannant la boîte à l'aide du lecteur de code-barres intégré, puis le module délivre la précontrainte appropriée à chaque fois que vous appuyez sur la gâchette
  • Pas seulement pour les vis à béton – utilisez les modules de couple adaptatif avec une large gamme de chevilles à expansion, boulons métalliques, rails insert et structures de support pour installations mécaniques, électriques et de plomberie.
  • Prêt pour l'inspection – la documentation des fixations exécutées peut être convertie en rapports à l'aide du logiciel de documentation de couple adaptatif pour une transparence et une efficacité administrative accrues
  • Jusqu'à 30 % plus rapide qu'une clé dynamométrique – ajoutez le module de couple adaptatif à une boulonneuse à choc sans fil compatible pour gagner du temps sur chaque fixation, tout en restant conforme aux homologations

Applications

  • Pose de chevilles à expansion Hilti compatibles (par ex. HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA, etc.) jusqu'à M24 dans le béton
  • Pose de vis à béton Hilti compatibles (par ex. HUS4) jusqu'à M16 dans le béton
  • Fixation contrôlée et reproductible de boulons métalliques
  • Pose de boulons en T sur les rails insert HAC-V et HAC-C pour la fixation des façades-rideaux, ascenseurs et installations mécaniques, électriques et de plomberie
  • Assemblage des systèmes de support modulaires MI, MQ, MIQ et MT à l'aide de connecteurs compatibles

Vidéos produits