Nuron
Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22 ½”
Boulonn. choc s/fil SIW 4AT-22 1/2" cof #2291204
Boulonneuse à choc sans fil et compacte offrant un équilibre parfait entre puissance et maniabilité (plateforme de batteries Nuron)
- Type de carré: carré à bille 1/2
- Couple maximal: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Fréquence de percussion totale: 3500 impacts/minute
Les clients ont également recherché boulonneuse à choc, visseuse à choc, boulonnage, SIW4 or SIW 4.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et coffret
Combien de kits voulez-vous commander ?
Prix net HT
442,00 EUR
Données techniques
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3) 1
Fréquence de percussion totale
3500 impacts/minute
Nombre de vitesses
3
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min; engrenage 3: 2300 tr/min
Dimensions (LxlxH)
152 x 68 x 215 mm
Poids total du corps
1.03 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
96 dB (A) 2
Équivalent CO2 (KG)
9.45 kgCO2 3
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Boulonneuse à choc sans fil idéale pour les fixations non-structurelles, telles que les installations de plomberie et d'électricité et les mains courantes
- Durée de vie prolongée de l'outil – moteur sans charbon prolongeant la durée de vie de la boulonneuse à choc et permettant une autonomie accrue
- Automatisation du couple de serrage précis – ajoutez le module de couple adaptatif SI-AT-22 en option pour gagner du temps lors de la pose de chevilles compatibles conformément aux homologations
- Pose de chevilles plus rapide avec plus de contrôle – trois réglages de vitesse et éclairage LED amélioré
- Plateforme de batteries Nuron – boulonneuses à choc sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Boulonnage de l’acier – comme pour les mains courantes, les rayonnages et la fixation de machines (diamètre M8-M16)
- Pose de vis d'ancrage HUS dans le béton – comme pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 6 à 8 mm)
- Pose de tire-fonds dans le bois – comme pour les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 8 à 10 mm)
- Pose de chevilles à expansion dans le béton (diamètre M8-M16)
- Vissage de vis dans les chevilles cadres HRD 8 mm et 10 mm dans la maçonnerie et le béton