Nuron
Marteau-piqueur sans fil TE 2000-22 TE-S
Kit TE 2000 +trolley+4B255+2C8+cof accus #3843724
Marteau-piqueur sur batterie, puissant et léger pour la démolition du béton et autres travaux de démolition (plateforme de batteries Nuron)
- Direction de travail: Sol
- Type de mandrin: TE-S
- Poids total du corps: 17.4 kg
Les clients ont également recherché burineur sans fil, marteau piqueur sans fil, marteau piqueur, TE or TE2000.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
7 059,00 EUR
7 059,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Direction de travail
Sol
Type de mandrin
TE-S
Poids total du corps
17.4 kg
Énergie d'impact simple
38.2 J
Fréquence de percussion totale
1800 impacts/minute
Dimensions (LxlxH)
841 x 630 x 199 mm
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
2.7 m/s² 1
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
87 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Marteaux-piqueurs sans fil et sans compromis – offrant les mêmes performances de démolition que les marteaux-piqueurs filaires TE 2000 et de plus grande taille, mais dans une version moins encombrante
- Démarrage plus rapide des travaux – l'indépendance vis-à-vis de l'alimentation principale souvent peu fiable et la facilité de transport contribuent à éliminer les retards courants au début de la journée de travail
- Maniabilité imbattable – plus léger de 10 kg et beaucoup plus fin que les marteaux-piqueurs à batterie comparables, TE 2000-22 convient parfaitement aux travaux de démolition de taille moyenne et contrôlés où la maniabilité, le contrôle de l'outil et la mobilité sont essentiels pour la productivité
- Travaux par charge sans précédent – démolissez une demi-tonne de béton par charge avec une paire de batteries Nuron B 22-255 révolutionnaires ou 1,5 tonne en ajoutant le grand boîtier de batterie en option
- Démolition pratiquement sans poussière – jusqu'à 95 % de réduction de la poussière fine de silice en cas d'utilisation avec un système de récupération de la poussière TE DRS-B et un aspirateur Hilti compatible
Applications
- Démolition des dalles et des fondations en béton jusqu’à 20 cm d’épaisseur
- Rainurage des sols et découpe des passages pour tuyaux
- Idéal pour les travaux de démolition d'une journée pour lesquels un démarrage rapide et une progression efficace s'avèrent primordiaux
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.