Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Sertisseuse NPR 32 P-22

Sertisseuse NPR 32 P-22 cof #2313478

Sertisseuse à poignée pistolet sans fil rapide, équilibrée et compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)

  • Force de poussée: 32 kN
  • À utiliser avec les mâchoires: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
  • Rotation de tête: 350 °

Les clients ont également recherché Sertisseusesertissage tuberaccordNPR or NPR32P.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Clip NPR 32 P-22 imprimé, 1x Coffret EU_40_20 vide
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
2 449,00 EUR

Données techniques

Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
380 x 105 x 372 mm
Intervalle de service
15 000 cycles ou 1 an
Équivalent CO2 (KG)
23.71 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Réduction des temps d'arrêt et des risques de responsabilité – les sertisseuses hydrauliques Hilti peuvent bénéficier de nos services de certification annuelle et d'inspection gratuite des outils pour mieux vous protéger contre les fuites
  • Tranquillité d'esprit – compatibilité des sertisseuses et mâchoires de sertissage avec les principaux fournisseurs de systèmes de tuyaux (y compris ProPress®)
  • Progression plus rapide – temps de cycle de quatre secondes seulement et rétraction automatique pour gagner du temps à chaque raccordement de tuyaux
  • Maniabilité plus confortable – la rotation de la tête à 350°, la poignée profilée et le poids équilibré facilitent le contrôle de la sertisseuse dans n'importe quelle position
  • Plateforme de batteries Nuron – sertisseuses sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mâchoires de qualité supérieure et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Sertissage des tubes en cuivre et en acier jusqu'à 54 mm*
  • Sertissage de tubes en acier Mapress®, fabriqués par Geberit® jusqu'à 66,7 mm*
  • Sertissage des tubes en plastique jusqu'à 110 mm*
  • Plage de sertissage jusqu'à 4" pour les tubes en cuivre ProPress® XL-C*
  • Plage de sertissage jusqu'à 2" pour tubes en acier inoxydable ProPress®*

Vidéos produits