Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN

Grignoteuse SPN 6-22 RN cof #2316433

Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)

  • Type de matériau: Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
  • Tension nominale: 21.6 V
  • Poids total du corps: 2 kg

Les clients ont également recherché grignoteusedécoupe tôledécoupeuseSPN or SPN6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 3x Clip SPN 6-22 imprimé, 1x Coffret SPN 6-22
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 119,00 EUR

Données techniques

Type de matériau
Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg
Vibration triaxiale pour la découpe de tôle (ah, M)
14.6 m/s² 1
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
97 dB (A) 2
Équivalent CO2 (KG)
20.48 kgCO2 3
  1. selon EN 60745-2-11
  2. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Polyvalence ultime – capacité de découpe élevée, têtes interchangeables (disponibles séparément) et vitesse réglable, pour découper des tôles à plat, ondulées, trapézoïdales et profilées à l'aide d'une seule et même grignoteuse
  • Travail des métaux plus sûr – les grignoteuses sans fil constituent pour les professionnels de la tôlerie une solution sans étincelles et à faibles vibrations pour des découpes précises et rapides dans les profilés métalliques
  • Découpe libre des métaux plus rapide – rotation de la tête à 360° pour un changement presque instantané de la direction de découpe et un meilleur accès pour la découpe et l’entaillage dans les endroits difficiles d’accès
  • Agilité et maniabilité – changement de tête sans outil avec une poignée fine et ergonomique, un corps équilibré et un commutateur de verrouillage pour plus de précision et de confort lors de la découpe de tôles tout au long de la journée
  • Plateforme de batteries Nuron – outils de travail des métaux sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux têtes de découpe économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Découpe de profilés en C, L et U jusqu’à 85 mm de profondeur (tête de découpe de grignoteuse pour profilés SPN RN incluse)
  • Découpe libre dans l'acier inoxydable jusqu’à 1,5 mm d'épaisseur
  • Découpe libre dans la tôle en acier doux et galvanisé jusqu’à 2 mm d'épaisseur
  • Découpe libre dans l'acier inoxydable jusqu’au calibre 16
  • Découpe libre dans la tôle en acier doux et galvanisé jusqu’au calibre 14

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits