Nuron
Chargeur compact Nuron C 4-22
Kit C4 + sac à outils grand #3824558
Chargeur compact pour toutes les batteries Nuron Hilti
- Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
- Tension de sortie: 90 W
- Courant de sortie: 3.5 A
Les clients ont également recherché chargeur, chargeur batterie, accu, C 4-22 or C4-22.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
274,00 EUR
274,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
3.5 A
Affichage de l'état
Oui
Dimensions (LxlxH)
189 x 120 x 64 mm
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Solution de chargement compacte et économique pour toutes les batteries d'outils électriques Nuron
- Entretien facile – cordon d’alimentation redessiné pour une plus grande durabilité et désormais rapidement remplaçable sur le chantier
- Montage mural – coque avec des trous traversants pour fixer le chargeur sur un mur, sans nécessiter de mesure
- Transport simplifié – encombrement minimal et encoches pour faciliter l'enroulement du câble afin de gagner de l'espace dans votre véhicule et votre sac à outils
- Connectivité des données – permet l'échange des données d'utilisation de l'outil et de la batterie avec le cloud Hilti pour des réparations plus efficaces et des idées sur l'optimisation du parc d'outils (nécessite un module de données CDM-22 en option)
Applications
- Chargement de toutes les batteries Nuron