Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Scie à ruban à coupe profonde SB 6-22

Scie à ruban SB 6-22 carton #2326038

Scie à ruban à grande profondeur de coupe et à double gâchette pour des coupes précises, silencieuses et pratiquement sans étincelles dans le métal avec une profondeur de découpe jusqu'à 127 mm│5” (plateforme de batteries Nuron)

  • Matériau support: Métal, Acier inoxydable, Fonte, Aluminium, Acier au carbone
  • Dimensions de la lame (LxWxH): 1140 x 12.4 x 0.5 mm
  • Capacité de coupe maximale: 127 mm

Les clients ont également recherché scie a rubanscie a bandeSB6SB 6 or scie a metaux.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
719,00 EUR

Données techniques

Matériau support
Métal, Acier inoxydable, Fonte, Aluminium, Acier au carbone
Dimensions de la lame (LxWxH)
1140 x 12.4 x 0.5 mm
Capacité de coupe maximale
127 mm
Poids total du corps
6.32 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
75 dB (A) 1
Valeur de vibration triaxiale pour sciage dans le métal (ah,M) 
0.8 m/s² 2
Équivalent CO2 (KG)
44.99 kgCO2 3
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-5
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Scie à ruban à coupe profonde avec fonctions de sécurité avancées – la profondeur de découpe supplémentaire offre une solution portable pour encore plus de tâches de sciage du métal/plastique, tandis que la conception à double gâchette nécessite une utilisation à deux mains pour mieux éviter les accidents.
  • Découpe dans n'importe quelles conditions – pratiquement sans étincelles, débris ni bruit, les scies à ruban à coupe profonde portatives constituent une solution plus sûre pour les découpes dans des bâtiments occupés ou d’autres environnements sensibles
  • Haute performance, peu d'entretien – le moteur sans charbon fournit une puissance durable, tandis que le sabot de découpe réglable sans clé vous permet de garder le contrôle lorsque vous tranchez des objets plus grands
  • Cinq vitesses pour l'efficacité et le confort – coupez les tubes métalliques, entretoises, tiges filetées ou conduits grâce à la grande variété de lames de scie à ruban Hilti, faciles à changer et de haute qualité
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Découpe d'entretoises, tuyaux et tiges filetées métalliques (profondeur de découpe max. de 127 mm)
  • Découpe de rails lourds modulaires MI, MT et Mekano®
  • Coupe de tuyaux en plastique
  • Découpe de tuyaux métalliques de 4,5”
  • Coupe de tuyaux EMT 1" et 2"

Vidéos produits