Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Malaxeur à palettes sans fil NMX 6-22

Malaxeur sans fil NMX 6-22 carton #2333179

Malaxeur sans fil avec moteur sans charbon puissant pour le mélange du béton, du mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batteries Nuron)

  • Poids total du corps: 3.7 kg
  • Vitesse à vide max (vitesse): 1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
  • Couple max.: 52 Nm

Les clients ont également recherché malaxeur de chantiermalaxeur bétonmalaxeur mortiermalaxeur sur batterie or malaxage.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
463,00 EUR

Données techniques

Poids total du corps
3.7 kg
Vitesse à vide max (vitesse)
1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
Couple max.
52 Nm
Équivalent CO2 (KG)
26.64 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Mélange pratiquement sans effort – ce malaxeur sans fil combine une conception confortable à double poignée et un moteur sans charbon à couple élevé pour obtenir des mélanges sans difficulté
  • Contrôle facile de la vitesse – gâchette variable et trois vitesses pour obtenir rapidement un mélange homogène (0 à 600 tr/min)
  • Chantiers plus sûrs – l'utilisation de malaxeurs sans fil supprime les câbles qui traînent sur vos chantiers et le NMX 6-22 est équipé d'un interrupteur de sécurité pour éviter toute mise en marche accidentelle
  • Moteur sans charbon puissant – parfait pour le mélange dans des seaux jusqu'à 40 litres à l'aide d'une pale de 120 mm (diamètre max.)
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Mélange de seaux de béton prêt à l'emploi, enduit de cloison sèche, mortier, stuc, coulis, adhésifs et mastics