Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22

Scie circ. sans fil SC 4MR-22 cof #2351368

Scie circulaire sans fil avec un poids et une taille réduits pour les coupes au plafond jusqu'à 51 mm│2” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)

  • Profondeur de coupe max.: 51 mm
  • Diamètre de la lame: 136 mm
  • Matériau support: Métal, Acier, Acier inoxydable

Les clients ont également recherché scie circulaire sans filscie circulaire métalscie ciculaireSC or SC5.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Lame scie circ. Default XCut Struct 136 A, 1x Coffret SC 4MR-22 assy
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
494,00 EUR

Données techniques

Profondeur de coupe max.
51 mm
Diamètre de la lame
136 mm
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 4500 tr/min
Compatibilité des rails de guidage
Non
Dimensions (LxlxH)
296 x 161 x 231 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
99 dB (A) 1
Valeur de vibration triaxiale pour sciage dans le métal (ah,M) 
1.0 m/s² 2
Équivalent CO2 (KG)
15.01 kgCO2 3
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-5
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Conception à une main – avec un poids de seulement 2,2 kg, c'est l'une des scies circulaires pour métaux les plus maniables et légères jamais fabriquées par Hilti
  • Productivité accrue sur vos chantiers – le moteur sans charbon très efficace et pratiquement sans maintenance aide à réaliser le travail sans interruption
  • Plateforme de batteries Nuron – scies circulaires sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
  • Conception compacte – la lame droite et le collecteur de copeaux facilitent la découpe dans les espaces étroits

Applications

  • Coupes à froid rapides et précises jusqu'à 51 mm de profondeur dans le métal
  • Découpe d'entretoises, tiges filetées, conduits métalliques (EMT), tuyaux en acier et gaines pour CVC