Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

NBL 4-22 Souffleur de chantier compact

Souffleur sans fil NBL 4-22 carton #2352716

Souffleur compact sans fil pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)

  • Volume d'air: 186 m³/h
  • Vitesse d'air max.: 80.5 m/s
  • Vitesse d'air min.: 50.5 m/s

Les clients ont également recherché souffleur débris chantiersouffleur à batteriesouffleur sans filNBL4 or NBL 4.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
198,00 EUR

Données techniques

Volume d'air
186 m³/h
Vitesse d'air max.
80.5 m/s
Vitesse d'air min.
50.5 m/s
Poids
1.15 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
88 dB (A) 1
Système sur batterie
Nuron
Hauteur
190 mm
Longueur
363 mm
Équivalent CO2 (KG)
11.78 kgCO2 2
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Souffleur pratique et compact pour l'extérieur – avec un poids de seulement 1,1 kg et des performances de soufflage supérieures au marché, le NBL 4-22 permet d'économiser du temps et de la main d'œuvre lors du nettoyage de vos chantiers
  • Autonomie imbattable – moteur sans charbon efficace et batteries Nuron révolutionnaires pour effectuer le travail sans devoir recourir au chargeur
  • Élimination contrôlée des débris – gâchette à vitesse variable, trois modes de puissance et deux buses (incluses) pour vous permettre de contrôler pratiquement tous les types de débris
  • Adaptateur de soufflage / aspiration inclus – le souffleur compact peut être utilisé pour un soufflage / une aspiration plus rapides et à moindre effort
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Nettoyage quotidien du chantier – pour dégager les débris légers et la poussière des camions, allées et zones de travail
  • Préparation des surfaces de travail – nettoyage des équipements et boîtiers électriques, dépoussiérage des surfaces de travail, entretien préventif
  • Nettoyage après le travail – ce mini-souffleur est la solution idéale pour enlever les copeaux de bois après le forage dans les poteaux électriques, l'installation de fenêtres et le rééquipement de véhicules
  • Soufflage /aspiration (adaptateur inclus)
  • Longueur totale de l'outil : 440 mm avec buse courte, 660 mm avec buse longue
Un ouvrier avec le souffleur de chantier sans fil NBL 4-22

Le souffleur de chantier : un outil polyvalent pour une efficacité accrue

Découvrez le NBL 4-22, premier souffleur sans fil compact imaginé par Hilti

Dans le monde de la construction, l’efficacité et la propreté des chantiers sont primordiales. C’est ici qu’intervient le souffleur de chantier, un outil devenu indispensable pour les professionnels. Léger, pratique et puissant, le souffleur de chantier est conçu pour déplacer rapidement les débris et nettoyer les zones de travail, garantissant ainsi un environnement de travail sûr et propre.

Souffleur de chantier professionnel : les applications les plus fréquentes

Nettoyage quotidien

Élimination efficace de la poussière et des débris légers sur les véhicules, dans les allées et les zones de travail.

Le nettoyage quotidien avec un souffleur de chantier professionnel est une étape cruciale pour maintenir la productivité sur un site de construction. Le souffleur sans fil permet d’éliminer rapidement la poussière, les copeaux de bois, les feuilles, et les débris légers, permettant aisi d'économiser du temps et de la main d'œuvre lors du nettoyage de vos chantiers. 

Préparation des surfaces de travail

Nettoyage des équipements et boîtiers électriques, dépoussiérage des surfaces avant peinture.

Avant de commencer tout travail de finition, il est impératif que les surfaces soient impeccables. Le souffleur de chantier intervient ici pour débarrasser les murs, les sols et les plafonds de toute particule qui pourrait compromettre la qualité du travail. Que ce soit avant de peindre, de poser du carrelage ou d’appliquer un revêtement, le souffleur sans fil assure une surface propre qui permettra une adhérence optimale des matériaux. Cette étape est particulièrement importante dans les travaux de rénovation où la poussière accumulée au fil des ans doit être éliminée pour garantir une rénovation réussie.

Entretien préventif

Utilisation après des travaux tels que le forage, pour enlever la poussière de béton, les copeaux de bois et autres résidus.

Le souffleur de chantier est la solution idéale pour enlever rapidement les copeaux de bois après le forage dans les poteaux électriques. Pour les supports en béton, le souffleur permet de retirer les résidus de ciment et les fines particules qui peuvent affecter les traitements ultérieurs comme l’étanchéité ou la peinture. 

Utilisation du souffleur à batterie NBL 6-22
NOUVEAU PRODUIT

NBL 6-22

Souffleur sans émission pour nettoyer les débris sur chantier

Le souffleur à batterie NBL 6-22 allie puissance et performance, rivalisant avec certains modèles thermiques tout en éliminant leurs contraintes : zéro émission, entretien réduit et moins de temps d’arrêt. Avec les restrictions croissantes sur les souffleurs à essence pour des raisons environnementales et de sécurité, le NBL 6-22 s’impose comme l’alternative idéale, alliant conformité et efficacité sur tous vos chantiers.

Productivité

  • Élimination puissante des débris – Mode boost jusqu’à 13 m³/min
  • Autonomie maximale avec la plateforme Nuron
  • Connectivité intelligente pour une efficacité optimale

Confort

  • Régulateur de vitesse pour un contrôle optimal
  • Tube télescopique pour un ajustement et un transport faciles
  • Confort maximal grâce à une ergonomie équilibrée et une sangle d’épaule

Sécurité

  • Élimine les risques de haute pression liés aux compresseurs d'air
  • Réduit les projections de débris et simplifie le transport entre les étages sans besoin de grue.
Page 2

Souffleur sans fil Hilti NBL 4-22

Un exemple de performance et d’innovation

Le souffleur de chantier sans fil Hilti NBL 4-22 illustre parfaitement l’efficacité de ces outils dans le secteur de la construction. Avec un poids de seulement 1,1 kg et des performances de soufflage supérieures, il permet de réduire le temps et la main-d’œuvre nécessaires au nettoyage des chantiers. Sa conception compacte le rend idéal pour les espaces extérieurs, tandis que son moteur sans charbon et la plateforme de batterie Nuron offrent une autonomie exceptionnelle.

En plus de ses capacités de soufflage, le NBL 4-22 est équipé d’un adaptateur de soufflage/aspiration, augmentant ainsi sa polyvalence et son utilité sur le chantier. Que ce soit pour un nettoyage rapide après des travaux ou bien pour préparer des surfaces de travail, le souffleur à batterie NBL 4-22 est l'outil idéal.