Nuron
Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 ½”
Kit SIW 8-22 cof + 2 B 22-170 + C6 #3818278
Boulonneuse à choc Ultimate sans fil et à couple élevé avec carré à anneau de friction de 1/2" 1/2 po pour le boulonnage et le chevillage structurels (plateforme de batteries Nuron)
- Type de carré: Anneau de friction de 1/2 po
- Couple maximal: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Fréquence de percussion totale: 2.950 impacts/minute
Les clients ont également recherché boulonneuse à choc, visseuse à choc, boulonnage, SIW or SIW 8.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
2 119,00 EUR
2 119,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Type de carré
Anneau de friction de 1/2 po
Couple maximal
600 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
Fréquence de percussion totale
2.950 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1250 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min
Dimensions (LxlxH)
205 x 80 x 223 mm
Poids total du corps
2.4 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
101 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Alimentation sans fil et sans compromis – la boulonneuse à choc sans fil ½” robuste offre un couple supérieur et une plus grande productivité, compatible avec le boulonnage structurel jusqu'à M24
- Construction durable – le moteur sans charbon et le carré à anneau de friction contribuent à l'extrême longévité de nos boulonneuses à choc sans fil
- Pose de chevilles plus rapide avec plus de contrôle – deux réglages de vitesse et une lampe à LED améliorée pour poser les vis à béton HUS plus rapidement et garantir un meilleur contrôle lors du travail avec des boulons plus petits
- Ergonomie exceptionnelle – plus fine, plus courte de 45 mm et plus légère de 0,5 kg que SIW 9-A22 pour offrir plus de confort lorsque vous effectuez des tâches de boulonnage et de chevillage toute la journée
- Plateforme de batteries Nuron – boulonneuses à choc sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Boulonnage de l’acier – comme pour les structures en acier primaires et secondaires, les mains courantes, les rayonnages et les machines (diamètre M12-M24)
- Pose de vis d'ancrage HUS dans le béton – comme pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 10 à 14 mm)
- Pose de tire-fonds dans le bois – comme pour les structures en bois primaires et secondaires, les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 12 à 20 mm)
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.