Nuron
Pince sans fil NUN 54-22 pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes
Kit NUN54-22+NCTJ-CUAL+NCRJ-SU+NCTJ-ACSR #3818304
Sertisseuse / coupe-câble sans fil pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes et des mâchoires interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
- Dimensions (LxlxH): 116 x 75 x 378 mm
- Système sur batterie: Nuron
- Tension nominale: 21.6 V
Les clients ont également recherché pince coupe-câble, sertisseuse hydraulique, pince sertissage, NUN or NUN54.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
5 289,00 EUR
5 289,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Dimensions (LxlxH)
116 x 75 x 378 mm
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V
Rotation de tête
350 °
Temps de cycle approximatif
4 s
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Réduction des temps d'arrêt et des risques de responsabilité – les pinces à sertir et à couper Hilti avec pression de 6 tonnes peuvent bénéficier de nos services de certification annuelle et d'inspection gratuite des outils
- Polyvalence universelle – un outil hydraulique compatible avec trois mâchoires interchangeables pour matrices tubulaires standard (y compris DIN et NF) avec une pression de 6 tonnes
- Qualité de sertissage améliorée – essais approfondis suivant les normes CEI, DIN, NF et UL
- Productivité maximale – les mâchoires de type ciseaux permettent la découpe et le sertissage à une main, tandis que la fonction de rétraction automatique et les lames ACSR/Cu/Al longue durée vous aident à gagner du temps à chaque raccordement de câble
- Plateforme de batteries Nuron – outils hydrauliques sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mâchoires de qualité supérieure et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Sertissage de cosses de câbles en cuivre NFC 20-130 de 10 à 300 mm²
- Capacité de sertissage des conducteurs en cuivre et en aluminium de 10 à 240 mm²
- Capacité de découpe des câbles en cuivre et en aluminium jusqu’à 33 mm (diamètre extérieur)
- Capacité de coupe des haubans jusqu’à 9 mm (HS) et 7,5 mm (EHS) de diamètre extérieur
- Sertissage des conducteurs au-dessus de la tête avec des matrices en W
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.