Nuron
Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22 (125 mm)
Kit AG 4S-A22 cof + 2 B110 + C6 + conso #3818298
Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec vitesse réglable pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Diamètre du disque: 125 mm
- Profondeur de coupe max.: 34 mm
Les clients ont également recherché meuleuse sans fil, meuleuse 125 sans fil, Meuleuse d'angle droit, AG 4 or AG4.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 819,00 EUR
1 819,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3400 tr/min; engrenage 2: 3800 tr/min; engrenage 3: 4400 tr/min; engrenage 4: 5200 tr/min; engrenage 5: 6300 tr/min; engrenage 6: 7600 tr/min
Dimensions (LxlxH)
321 x 83 x 133 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
5.1 m/s² 2
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.1 kg
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- selon EN 60745-2-3
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Meuleuse d'angle sans fil mince avec réglage de vitesse pour un confort et un contrôle améliorés lors du travail sur une large gamme de matériaux
- Plus de coupes par charge – durée de vie jusqu'à 10 % plus longue et coupes jusqu'à 10 % plus rapides que les précédentes meuleuses d'angle Hilti grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron révolutionnaires
- Adaptée à la découpe d'acier inoxydable – contrôle précis de la vitesse de rotation entre 3400 et 7600 tr/min, ce qui permet d'utiliser la même meuleuse pour l'enlèvement de matériau brut et la finition de surface précise
- Prise en main plus confortable – poignée mince et profilée avec interrupteur de verrouillage pour un meilleur contrôle dans pratiquement toutes les positions de travail
- Fonctions de sécurité avancées – système anti-torsion (ATC) pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle si le disque se bloque
Applications
- Découpe et meulage de l'acier, de l'acier inoxydable et autres métaux
- Ébavurage et polissage du métal
- Découpe et meulage de béton, maçonnerie et pierre
- Découpe de carrelage (disques diamant à bord continu requis)