Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron Spécial

Scie circulaire sans fil pour métal SC 5ML-22

Kit SC 5ML-22 cof + 2 B 22-85 + C6 #3818301

Scie sans fil pour métal et découpe à froid, pour des découpes rapides et précises jusqu’à 57 mm│2-¼” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)

  • Profondeur de coupe max.: 57 mm
  • Diamètre de la lame: 165 mm
  • Matériau support: Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux

Les clients ont également recherché scie circulaire sans filscie circulaire métalscie ciculaireSC or SC5.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 719,00 EUR
1 719,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Profondeur de coupe max.
57 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3500 tr/min
Compatibilité des rails de guidage
Oui
Dimensions (LxlxH)
328 x 208 x 244 mm
Angle d'inclinaison max.
0 °
Poids total du corps
3 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
106 dB (A) 1
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Scie pour métal et découpe à froid – découpes dans le métal et l'acier inoxydable presque sans étincelle avec portabilité sans fil
  • Meilleure maniabilité – poids réduit, poignées ergonomiques et lampe de travail à LED pour couper rapidement à travers votre ligne de découpe
  • Caractéristiques de sécurité complètes – collecteur de copeaux et frein de disque rapide pour minimiser les risques liés au sciage sur vos chantiers
  • Compatibilité avec la découpe droite et de tuyaux – améliorez les fonctionnalités de votre scie circulaire sans fil pour métal en ajoutant un rail de guidage ou un adaptateur de tuyau en option
  • Plateforme de batteries Nuron – scies circulaires sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Coupes rapides et précises dans le métal jusqu'à 57 mm
  • Découpe de rails, tuyaux, conduits et profilés
  • Découpe d'ouvertures dans la tôle pour l'installation de climatisation et de chauffage
  • Découpe de panneaux sandwich, grilles et tôles ondulées
  • Découpe corrective et ébarbage de tôles

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits