Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Pince sans fil NUN 54-22 pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes

Outil de sertissage sans fil NUN 54-22 c #2252532

Sertisseuse / coupe-câble sans fil pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes et des mâchoires interchangeables (plateforme de batteries Nuron)

  • Capacité de coupe: Al classe 1 : diamètre extérieur max. 33 mm, Al classe 2 : diamètre extérieur max. 33 mm, Cu classe 1 : diamètre extérieur max. 33 mm, Cu classe 2 : diamètre extérieur max. 33 mm, Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 7 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 9,5 mm
  • Dimensions (LxlxH): 116 x 75 x 378 mm
  • Système sur batterie: Nuron

Les clients ont également recherché pince coupe-câblesertisseuse hydrauliquepince sertissageNUN or NUN54.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Clip NUN 54-22 imprimé, 1x Coffret EU_30_10 vide
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
2 489,00 EUR

Données techniques

Capacité de coupe
Al classe 1 : diamètre extérieur max. 33 mm, Al classe 2 : diamètre extérieur max. 33 mm, Cu classe 1 : diamètre extérieur max. 33 mm, Cu classe 2 : diamètre extérieur max. 33 mm, Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 7 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 9,5 mm
Dimensions (LxlxH)
116 x 75 x 378 mm
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V
Rotation de tête
350 °
Temps de cycle approximatif
4 s
Équivalent CO2 (KG)
11.3 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Réduction des temps d'arrêt et des risques de responsabilité – les pinces à sertir et à couper Hilti avec pression de 6 tonnes peuvent bénéficier de nos services de certification annuelle et d'inspection gratuite des outils
  • Polyvalence universelle – un outil hydraulique compatible avec trois mâchoires interchangeables pour matrices tubulaires standard (y compris DIN et NF) avec une pression de 6 tonnes
  • Qualité de sertissage améliorée – essais approfondis suivant les normes CEI, DIN, NF et UL
  • Productivité maximale – les mâchoires de type ciseaux permettent la découpe et le sertissage à une main, tandis que la fonction de rétraction automatique et les lames ACSR/Cu/Al longue durée vous aident à gagner du temps à chaque raccordement de câble
  • Plateforme de batteries Nuron – outils hydrauliques sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mâchoires de qualité supérieure et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Sertissage de cosses de câbles en cuivre NFC 20-130 de 10 à 300 mm²
  • Capacité de sertissage des conducteurs en cuivre et en aluminium de 10 à 240 mm²
  • Capacité de découpe des câbles en cuivre et en aluminium jusqu’à 33 mm (diamètre extérieur)
  • Capacité de coupe des haubans jusqu’à 9 mm (HS) et 7,5 mm (EHS) de diamètre extérieur
  • Sertissage des conducteurs au-dessus de la tête avec des matrices en W

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits