Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Perforateur sans fil TE 2-22

Marteau perfor. sans fil TE 2-22 cof #2256703

Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)

  • Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.3 kg
  • Plage de perçage à percussion optimale: 4 - 12 mm
  • Énergie d'impact simple: 1.5 J

Les clients ont également recherché perceuse sans filperforateur sans filperforateurTE or TE2.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Hilti Graisse, 1x Coffret TE 2-22 ens
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
429,00 EUR

Données techniques

Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.3 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 12 mm
Énergie d'impact simple
1.5 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 22 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
1090 tr/min
Fréquence de percussion totale
4860 impacts/minute
Fonctionnalité
Inverseur de sens de rotation, Lumière de travail DEL
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
13.7 m/s² 1
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
103 dB (A) 2
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
95 dB (A) 3
Équivalent CO2 (KG)
15.29 kgCO2 4
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  3. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  4. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Poignée et agilité imbattables – TE 2-22 est notre perforateur sans fil le plus léger et le plus fin, avec une poignée pistolet droite améliorée, conçue pour vous aider à travailler dans des espaces restreints sans effort musculaire
  • Forage pratiquement sans poussière – en cas d'utilisation avec un élément de fixation pour récupération de la poussière DRS-D ou DRS-S Hilti ou une mèche creuse et un aspirateur Hilti compatible
  • Travail plus sûr en hauteur – utilisez le crochet de ceinture inclus et l’attache pour outil en option pour libérer vos mains sans compromettre la protection contre les chutes d’outils
  • Amélioration de la précision de forage – lampe à LED offrant une meilleure visibilité de votre zone de travail et poignée améliorée pour un contrôle plus confortable
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Forage dans le béton et la maçonnerie, en particulier au plafond ou dans les espaces exigus
  • Finitions intérieures – installation de rails pour cloisons sèches et de plafonds suspendus
  • Métallurgie – fixation d'accessoires métalliques dans le béton, tels que les mains courantes, escaliers, stores et barrières de sécurité
  • Électricité et télécommunications – installation de câbles, d’appareillage, de boîtiers de sortie et d'éclairages
  • Tous les travaux de forage de plus petite envergure, lorsque la commodité sans fil et le confort d'utilisation s'avèrent globalement plus efficaces que la réduction du temps par fixation