Nuron
Scie sauteuse sans fil SJD 6-22
Kit SJD 6-22 cof + 2B 22-85 + C6 #3818334
Scie sauteuse sans fil puissante à poignée supérieure avec système de récupération de la poussière embarqué en option pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)
- Poids total du corps: 2.2 kg
- Matériau support: Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
- Cadence de coupe: 3000 coups / minute
Les clients ont également recherché Scie sauteuse, scie sauteuse 22v, pendulaire, SJD or SJD6.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 519,00 EUR
1 519,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Poids total du corps
2.2 kg
Matériau support
Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
Cadence de coupe
3000 coups / minute
Angle d'inclinaison max.
45 °
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
90 dB (A) 1
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Performance sans fil et sans compromis – les batteries Nuron à puissance élevée offrent une vitesse de découpe suffisante et une durée de fonctionnement supérieure qui vous permettront de dire adieu à vos scies sauteuses filaires et ce, même pour la découpe de matériaux plus durs ou plus épais
- Meilleure maniabilité – grâce à son poids réduit, sa conception plus fine et sa poignée supérieure profilée en D, cette scie sauteuse sans fil s'avère plus confortable à guider pour les découpes compliquées
- Chantiers plus sûrs – le frein de disque rapide, la réduction active des vibrations (AVR) et les accessoires de récupération de poussière en option (embarqués ou connectés à un aspirateur) contribuent à la sécurisation de l’utilisation des scies sauteuses
- Découpes plus faciles et plus précises – une lampe de travail à LED et un souffleur de poussière vous aident à garder une bonne visibilité de la ligne de découpe, tandis que le patin intégré minimise la traînée contre la pièce
- Plateforme de batteries Nuron – scies sauteuses sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain
Applications
- Découpe et ajustement d'une grande variété de matériaux sur les chantiers de construction ou dans les ateliers de fabrication
- Découpe de bois, composites et panneaux sandwich (épaisseur max. de 150 mm)
- Découpe de tôle (épaisseur max. de 10 mm)
- Découpe tuyaux en métal ou en plastique
- Découpes en biseau (0 à 45°)
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.