Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Sertisseuse NPR 19-22

Sertisseuse NPR 19-22 cof #2252516

Sertisseuse en ligne sans fil compacte, légère et rapide, compatible avec les mâchoires de sertissage interchangeables 19 kN (plateforme de batteries Nuron)

  • Force de poussée: 19 kN
  • À utiliser avec les mâchoires: NPR PM mini press jaws
  • Rotation de tête: 350 °

Les clients ont également recherché Sertisseusesertissage tuberaccordNPR or NPR19-22.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Clip NPR 19-22 imprimé, 1x Coffret EU_40_10 vide
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 899,00 EUR

Données techniques

Force de poussée
19 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PM mini press jaws
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
116 x 75 x 365 mm
Intervalle de service
15 000 cycles ou 1 an
Équivalent CO2 (KG)
12.47 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Réduction des temps d'arrêt et des risques de responsabilité – les sertisseuses hydrauliques Hilti peuvent bénéficier de nos services de certification annuelle et d'inspection gratuite des outils pour mieux vous protéger contre les fuites
  • Tranquillité d'esprit – compatibilité des sertisseuses et mâchoires de sertissage avec les principaux fournisseurs de systèmes de tuyaux
  • Fiabilité accrue du raccordement des tuyaux – capteur de pression pour empêcher la rétraction des mâchoires jusqu'à ce que la force spécifiée soit atteinte et signaux audiovisuels pour avertir l'opérateur en cas d'erreur
  • Progression plus rapide – temps de cycle de quatre secondes seulement et rétraction automatique pour gagner du temps à chaque raccordement de tuyaux
  • Plateforme de batteries Nuron – sertisseuses sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mâchoires de qualité supérieure et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Sertissage des tubes en cuivre et en acier jusqu'à 35 mm*
  • Sertissage des tubes en plastique jusqu'à 40 mm*
  • *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage correct et sûr, consultez le manuel d’utilisation original mis à disposition par le fournisseur du système.