Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 53 C-22

Kit NCT 53 C cof + B 22-55 + C4 #3818345

Coupe-câble en ligne sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 2” │ 50 mm (plateforme de batteries Nuron)

  • Rotation de tête: 350 °
  • Dimensions (LxlxH): 137 x 75 x 485 mm

Les clients ont également recherché coupe-câblecoupe cable electriquepince coupe cableNCT or NCT53.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
3 879,00 EUR
3 879,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
137 x 75 x 485 mm

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Réduction des temps d'arrêt – qualité de fabrication supérieure avec des services exclusifs de contrôle, de certification et de réparation d’outils pour que vos coupe-câbles sans fil Hilti résistent davantage aux chantiers les plus difficiles
  • Utilisation plus facile – fonctionnement à un seul bouton avec tête de type ciseaux, fonction de rétraction automatique et compatibilité des câbles indiquée sur les coupe-câbles
  • Maniabilité plus confortable – la poignée fine, la rotation de la tête à 350° et la lampe à LED facilitent le contrôle du coupe-câble dans les espaces restreints ou en cas de port de gants
  • Fonctions de sécurité complètes – verrouillage électronique de la gâchette et signaux audiovisuels pour mieux protéger l'opérateur
  • Plateforme de batteries Nuron – coupe-câbles sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, à une construction robuste et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Découpe de conducteurs à brins ultrafins en cuivre et en aluminium jusqu'à 50 mm
  • Découpe de conducteurs rigides en cuivre et en aluminium jusqu'à 50 mm
  • Découpe de conducteurs isolés en cuivre et en aluminium jusqu'à 2" ou 1000 kcmil

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines