Nuron
Pince d'injection de calfeutrage sans fil CD 4-22
Kit CD 4-22 + B55 + C6 + Porte-car 600ml #3818347
Pince d'injection de calfeutrage puissante, alimentée par batterie pour une grande variété de mastics, calfeutrages et adhésifs (plateforme de batteries Nuron)
- Dimensions (LxlxH): 186 x 145 x 247 mm
Les clients ont également recherché pince silicone, pince mastic, extrudeur, CD or CD4.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 059,00 EUR
1 059,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Dimensions (LxlxH)
186 x 145 x 247 mm
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Polyvalence ultime – force de pression variable à utiliser avec des fûts de 600 ml et des cartouches de 310 ml de calfeutrage, adhésif ou mastic de marque Hilti ou autre (y compris les produits haute viscosité)
- Limitation des déchets – la vitesse variable et la fonction anti-goutte vous permettent de tirer le meilleur parti de chaque cartouche ou paquet de feuilles
- Chantiers plus sûrs – vous pouvez éliminer pratiquement toute la fatigue au niveau des mains et des poignets en passant des pinces d'injection de calfeutrage manuelles à la version sans fil, alimentée par batterie
- Ergonomie améliorée – pince d'injection soigneusement équilibrée avec lampe à LED, pour un plus grand confort et une meilleure précision lors du travail dans des espaces restreints
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Permet l'application de mastics et d'adhésifs acryliques
- Application de mastics coupe-feu, anti-fumées et acoustiques
- Permet l'application de mastic pour joints de dilatation
- Calfeutrage autour des passages de tuyauteries
- Remplissage des joints de dilatation ou réparation des fissures dans le béton
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.