Nuron
Perforateur sans fil TE 30-22
Kit TE 30-22 + 2 B255 + C 8-22 + conso #3843731
Perforateur sans fil SDS Plus (TE-C) puissant avec système de réduction active des vibrations (AVR) et système anti-torsion (ATC) pour le forage dans le béton et le burinage (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 3.9 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 10 - 25 mm
- Énergie d'impact simple: 3.8 J
Les clients ont également recherché perforateur sans fil, perforateur burineur, perfo sans fil, TE or TE30.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
2 919,00 EUR
2 919,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
3.9 kg
Plage de perçage à percussion optimale
10 - 25 mm
Énergie d'impact simple
3.8 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
5 - 28 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
777 tr/min
Fréquence de percussion totale
4500 impacts/minute
Fonctionnalité
Système anti-torsion (ATC), Réduction Active de Vibrations (AVR), Piquage, Piquage, Jauge de profondeur, Mandrin amovible, Inverseur de sens de rotation, Embrayage de couple
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
11.1 m/s² 1
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
8.5 m/s² 2
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
102 dB (A) 3
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
94 dB (A) 4
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-D, TE DRS-C
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Notre perforateur sans fil SDS Plus le plus puissant à ce jour, pèse tout juste 5,1 kg (avec batterie B 22-170)
- Vitesse de forage exceptionnelle – traverse les fers d'armature jusqu’à 200 % plus rapidement que les prédecesseurs
- Durée de fonctionnement supérieure par charge – perce jusqu’à deux fois longtemps que les perforateurs SDS Plus équivalents grâce à la combinaison d'un moteur à induction et de batteries révolutionnaires Nuron
- Polyvalence – grâce à sa grande plage de perçage optimal et une vaste gamme de burins et de scies cloches, le TE 30-22 est un outil extrêmement polyvalent, avec de multiples possibilités pour tout type de chantier
- Dispositifs de sécurité complets – comprend le système anti-torsion (ATC) pour mieux vous protéger d'une rotation incontrôlée si l'embout se coince
Applications
- Forage de trous d'ancrage dans le béton et la maçonnerie (diamètres recommandés : 10 à 28 mm)
- Perçage de trous pour les scellements de fers d'armature
- Forage pratiquement sans poussière (raccord d'aspirateur TE DRS-C ou TE DRS-D nécessaire)
- Burinage léger – tels que le raclage de carreaux, encastrements et cueillies
- Forage occasionnel dans le bois et l'acier (requiert le mandrin à serrage rapide proposé en option)
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre