Nuron
Chargeur rapide Nuron C 6-22
Chargeur grande vitesse pour toutes les batteries Nuron Hilti
- Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
- Tension de sortie: 240 W
- Courant de sortie: 9.6 A
Les clients ont également recherché chargeur, chargeur batterie, accu, C 6-22 or C6-22.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 189,00 EUR
Données techniques
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
240 W
Courant de sortie
9.6 A
Plage de température de charge
-20 - 40 °C
Affichage de l'état
Oui
Dimensions (LxlxH)
189 x 160 x 76 mm
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Recharge plus rapide – permet un temps de charge jusqu'à 65 % plus rapide que les chargeurs C 4-22
- Batteries plus durables – le refroidissement actif permet de prolonger la durée de vie de la batterie en la refroidissant de manière efficace après les applications exigeantes
- Entretien facile – cordon d’alimentation redessiné pour une plus grande durabilité et désormais rapidement remplaçable sur le chantier
- Montage mural – coque avec des trous traversants pour fixer le chargeur sur un mur, sans nécessiter de mesure
- Connectivité des données – permet l'échange des données d'utilisation de l'outil et de la batterie avec le cloud Hilti pour des réparations plus efficaces et des idées sur l'optimisation du parc d'outils (nécessite un module de données CDM-22 en option)
Applications
- Chargement rapide de toutes les batteries Nuron pour gagner du temps
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.