Nuron
Meuleuse d'angle sans fil AG 5D-22 (125 mm)
Kit AG 5D-22-125 cof + 2 B 22-110 + C6 #3818275
Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Diamètre du disque: 125 mm
- Poids total du corps: 2.1 kg
Les clients ont également recherché meuleuse sans fil, meuleuse 125 sans fil, Meuleuse d'angle droit, AG 5 or AG5.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 789,00 EUR
1 789,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2.1 kg
Profondeur de coupe max.
34 mm
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 9000 tr/min
Dimensions (LxlxH)
289 x 83 x 132 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
88 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
5.4 m/s² 2
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.1 kg
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- selon EN 60745-2-3
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Meuleuse d'angle 125 mm sans fil et compacte pour la découpe et le meulage quotidiens sur le chantier
- Plus de coupes par charge – durée de fonctionnement améliorée grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron plus durables
- Système anti-torsion (ATC) – empêche la meuleuse de tourner lorsque le disque se bloque
- Fonctions de sécurité complètes – interrupteur de type homme-mort, frein de disque, démarrage progressif et arrêt automatique
- Ergonomie améliorée – un poids réduit et un équilibre confortable rendent la meuleuse moins fatigante à utiliser dans n'importe quelle position
Applications
- Découpe de fers d'armature, tubes et tôles
- Découpe et meulage de béton, maçonnerie, pierre ou tuiles
- Entaillage, meulage, ébavurage et finition des surfaces métalliques